Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

HPK ist eine halbstarre, schwere Polypropylen-Folie mit dauerhaftem Acrylkleber, ausgelegt für die dauerhafte Kennzeichnung von Schalttafelkomponenten und Racks sowie für allgemeine Kennzeichnungsanwendungen, bei denen ein schweres Material mit hoher Leistung erforderlich ist. Sie bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und haftet an den meisten glatten Oberflächen, darunter unlackierte und lackierte Metalle.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Schweres Material
  • Beständig gegenüber gängigen Flüssigkeiten, Schmiermitteln und Lösungsmitteln
  • Äußerst abriebfest
  • Empfohlen für den Einsatz im Innenbereich

Betriebstemperaturbereich

-29 oC bis 80 oC

Etikettendicke

180 μm

Klebstoff

Selbstklebender, dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

MIL-STD-202 Methode 215

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-008

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polypropylen

Abmessungen

  • Produktbreite  50.8 mm [ 2 in ]

  • Produkthöhe (mm) 5.1, 25.4

  • Produkthöhe (in) .2, 1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Etikettendicke (Micron) 180

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-H857

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten