Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dünnwandiger, halogenfreier, strahlenvernetzter, HX-SCE-Polyolefin-Schrumpfschlauch mit geringer Rauchentwicklung und Toxizität, zugeschnittene Hülsen im Leiterformat. Ideal für Anwendungen, die eine geringere Brandgefahr aufweisen. Der halogenfreie Werkstoff macht dieses Produkt gemeinsam mit der geringen Rauch- und Giftgasentwicklung ideal für geschlossene Räume, z. B. im Nahverkehr, in der Schifffahrt und in industriellen Anwendungen. Die Hülsen werden im Leiterformat geliefert. Dabei sind sie zwischen zwei Polyesterstreifen angeordnet, sodass sie leicht bedruckt und konfektioniert werden können.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Ohne Halogen
  • Dämpfe mit niedriger Toxizität
  • Raucharm
  • Selbstlöschend, nicht flammverbreitend
  • Hervorragende Feuerbeständigkeit – Sauerstoffindex 39 %
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Industrie- und Eisenbahnflüssigkeiten
  • Überragende Druckbeständigkeit in Tests mit verschiedenen Industrieflüssigkeiten
  • Schrumpfverhältnis 2:1

Betriebstemperaturbereich

–55 °C bis 105 °C

Spezifikationen und Genehmigungen

  • EN 45545-2 R22/R23/R24 HL3
  • BS 6853 Fahrzeugkategorie 1A
  • NFPA130
  • Klassifizierung NFF 16-101 A1
  • London Underground 1-085

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Farbband: 1966-RIBBON
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-108
Produktspezifikationsblatt: RW-2072

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Leiter

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Geringe Brandgefahr

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Weiß

  • Kabelmarkierer pro Hülse  1, 2

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 12.7, 16.94, 25.4, 29.64, 42.34, 50, 50.8

  • Produktlänge (in) .5, .667, 1, 1.167, 1.667, 2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .094, .126, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.19, 1.58, 1.9, 2.36, 3.18, 4.7, 6.35, 9.5, 12.7, 19.1

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .047, .06, .09, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 3.81 – 5.46, 14.29 – 21.59, 10.16 – 16.25, 1.77 – 2.66, 1.27 – 1.9, 5.5 – 8.1, 20.9 – 33, 2.54 – 4.06, 6.99 – 10.79

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .22 – .32, .1 – .16, .044 – .105, .4 – .64, .275 – .425, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -55 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -67 – 221

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

  • Anzahl der Presskerne  1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250, 1000, 2500, 5000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-H99

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten