Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Vorgedruckte, selbstklebende Etiketten mit elektrischen Symbolen und einem dauerhaften Acrylkleber. Sie dienen zum Kennzeichnen von Kupferschienen, elektrischen Anschlüssen oder Betriebsressourcen.
Typ des elektrischen Symbols :AC-Strom Phase 1, AC-Strom Phase 2, AC-Strom Phase 3, DC-Strom Negativ, DC-Strom Positiv, Ground, Neutral, Neutralleiter mit Schutzfunktion (PEN), Schutzerdung, Schutzerdungsleiter, Separate Spannungsquellenerdung
Produktbreite (mm):12.5, 16, 31.5
Produktbreite (in):.49, .63, 1.24
Produkthöhe (mm):12.5, 16, 31.5
Produkthöhe (in):.492, .63, 1.24
Erhältlich von
Übersicht
Vorgedruckte, selbstklebende LKZ-Etiketten mit elektrischen Symbolen werden mit dauerhaftem Acrylkleber hergestellt. Sie dienen zum Kennzeichnen von Kupferschienen, elektrischen Anschlüssen oder Betriebsressourcen. Das LKZ-Vinyletikett wird auf leicht zu verwendenden Bögen geliefert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorgedruckt
Auf leicht zu verwendenden Bögen
Äußerst beständig gegen Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten
Mit unterschiedlichen elektrischen Symbolen und in verschiedenen Größen erhältlich
Betriebstemperaturbereich
–30 °C bis 80 °C
Etikettendicke
120 μm
Klebemittel
Dauerhafter Acrylkleber
Spezifikationen und Genehmigungen
FTM-1
Weitere Informationen
Technisches Datenblatt: TTDS-202 und 204
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Typ des elektrischen Symbols AC-Strom Phase 1, AC-Strom Phase 2, AC-Strom Phase 3, DC-Strom Negativ, DC-Strom Positiv, Ground, Neutral, Neutralleiter mit Schutzfunktion (PEN), Schutzerdung, Schutzerdungsleiter, Separate Spannungsquellenerdung