Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

PVF für Thermotransferdrucker ist eine Polyvinylfluorid-Folie mit einem dauerhaften Acrylkleber, ausgelegt für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung und andere allgemeine Kennzeichnungsanwendungen, in denen die selbstlöschenden Eigenschaften von Polyvinylfluorid benötigt werden. Sie ist ideal für eine Reihe von Umgebungen mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen und beständig gegenüber Wasser, Öl, Reinigungsmitteln und Lösungsmitteln auf Ölbasis. Außerdem filtert sie UV-Licht heraus.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Ideal zum Kennzeichnen von Leitungen und Kabeln
  • Selbstlöschendes Klebemittel
  • Beständig gegenüber verschiedenen Lösungsmitteln

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 107 oC

Etikettendicke

85 μm

Klebstoff

Dauerhafter, selbstklebender Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • ASTM D1000-76
  • AS-81531
  • MIL-STD-202 Methode 215
  • MIL STD 833C
  • UL94 VTM-1
  • BMS 13-47

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 13300-3300-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-138

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Draht- und Kabelkennzeichnung, Kennzeichnung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyvinylfluorid (PVF)

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 12.7, 16.5, 19.1, 20.3, 22.9, 25.4, 31.8, 50.8, 76.2, 101.6

  • Produktbreite (in) .5, .65, .75, .8, .9, 1, 1.25, 2, 3, 4

  • Produkthöhe (mm) 4.5, 5.1, 6.4, 9.7, 12.7, 25.4, 38.1, 50.8, 63.5, 76.2

  • Produkthöhe (in) .18, .2, .25, .38, .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 3, 4, 5

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 24, 31.66, 31.8, 39.75, 51.56, 56.33, 103.25, 127, 130.2, 135, 143, 148.16, 166.75

  • Länge der Etikettrollen (ft) 78.74, 103.87, 104.33, 130.41, 169.16, 184.8, 338.74, 416.66, 427.16, 442.91, 469.16, 486.08, 547.08

  • Etikettendicke (Micron) 85

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1000, 2500, 5000, 10000, 25000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-P991A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten