Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TEK und EB sind von Hand beschriftbare Vinylgewebe-Etiketten zur Vor-Ort-Kennzeichnung elektrischer Anlagen und Produkte sowie für andere allgemeine Kennzeichnungs-zwecke. TEK wird im praktischen Format für die Tasche oder Werkzeugkiste geliefert, EB im A4-Format. TEK- und EB-Etiketten sind als Pakete in den gängigen Etikettenformaten und ausschließlich in Gelb erhältlich. Sie sind mit Bleistift oder Filzschreiber beschriftbar.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Von Hand beschriftbar
  • Vielseitige Etiketten für die unterschiedlichsten Anwendungen
  • TEK im praktischen Taschenformat
  • EB im A4-Format
  • Beständig gegenüber Wasser, Meerwasser, Alkohol, Motoröl, Methanol und Benzin
  • Praktisch: direkte Anbringung vor Ort bei Bedarf

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis 80 °C

Etikettendicke

200 μm

Klebemittel

Selbstklebender, dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Genehmigungen

  • SAE-AS-81531
  • ASTM D903
  • ASTM D3652

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-181

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb

  • Primärproduktmaterial  Vinylfolie

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 14, 19, 21, 38

  • Produktbreite (in) .55, .75, .82, 1.5

  • Produkthöhe (mm) 8, 9, 11

  • Produkthöhe (in) .315, .354, .43

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Etikettendicke (Micron) 200

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Heft

  • Verpackungsmenge  220, 440, 640, 840

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-T2355

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten