• Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Leiter

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Militär

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Weiß

  • Kabelmarkierer pro Hülse  1, 2

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 25, 25.4, 50

  • Produktlänge (in) 1, 2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 2.4, 3.18, 3.2, 4.76, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19, 19.05, 25.4

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.1, 1.17, 1.5, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 2.3 – 5.4, 4.6 – 10.7, 1.7 – 4, 1.7 – 4., 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 13.3 – 23., 1.2 – 1.9, 3.4 – 8.1

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .044 – .105, .091 – .215, .275 – .64, .05 – .075, .137 – .32, .069 – .16, .183 – .425, .524 – .906

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

  • Anzahl der Presskerne  1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-T548A

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.