• Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Metall

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Mit

  • Anzahl der Positionen  7

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Sonstige Eigenschaften

  • O-Ring-Material  Fluorsilikon

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Schraubkupplung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Steckverriegelung  Mit

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge (mm) 572,14, 318,14, 165,74

  • Bugruppen-Länge (in) 6.525, 12.525, 22,525

  • Drahtgröße (mm²) .05, .08

  • Drahtgröße (AWG) 28, 30

Verwendungsbedingungen

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP68

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-67 – 392

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-67 – 392

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCM-007PC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten