Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der aus Edelstahl gefertigte Sensor eignet sich für den Einsatz in vielen aggressiven Umgebungen. Der CD1050 ist mit Metall-Dehnungsmesstreifen in einer Wheatstone-Brückenschaltung ausgestattet und bietet hervorragende Temperaturstabilität. Für hohe Ausgangsleistungen ist ein Modell mit integriertem Verstärker erhältlich.

Vorteile

  • Quadratische Kupplungsstecker
  • Bereich von ±5 bis ±7.000 Nm
  • Edelstahl
  • Kabeleinführung oder Steckverbinderausgang
  • Auf Anfrage integrierter Verstärker
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehmomentsensor – Typ  Dynamische Drehmomentsensoren

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Nm) 20, 100, 300

  • Endbereich (lbf) 16, 80, 240

  • Versorgungsspannung: (VDC) 1 – 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,25

Betrieb/Anwendung

  • Drehzahl (RPM) 1000 – 3000

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 mV/V

Weitere

  • Kraftrichtung  Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TOR0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten