Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Messelement beruht auf dünnschichtigen Dehnungs-messtreifen mit Wheatstone-Brückenkonfiguration und bietet so hervorragende Temperaturstabilität. Für hohe Leistung kann der Drehmomentsensor optional mit einem On-Board-Verstärker ausgestattet werden. Zwischenmessbereiche sind ohne Aufpreis erhältlich. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet TE häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Testumgebungen zu entwickeln und anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertig-systeme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.

Vorteile

  • Quadratischer Kupplungsstecker
  • Bereich von ±5 bis ±7.000 Nm
  • Edelstahl
  • Kabeleinführung oder Steckverbinderausgang
  • Auf Anfrage integrierter Verstärker
  • Für statische Anwendungen geeignet
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehmomentsensor – Typ  Statische Drehmomentsensoren

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Nm) 5, 15, 20, 50, 100, 160, 300, 800, 5000

  • Endbereich (lbf) 4, 12, 16, 40, 80, 128, 240, 640, 4000

  • Versorgungsspannung: (VDC) 1 – 10, 10 – 30, '-15 – 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,25

Betrieb/Anwendung

  • Drehzahl (RPM) Statisch

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Weitere

  • Kraftrichtung  Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TOR0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten