Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Bewährte Ultraschalltechnologie in Kombination mit kompakter Elektronik
  • Verbesserte Leistung in luftdurchsetzten Flüssigkeiten
  • Kostengünstiges Design für beengte Platzverhältnisse und direkter Austausch von elektrooptischen Schaltern und mechanischen Schwimmerschaltern

 

Standardeigenschaften 

  • Hoher Druck bis 250 psig (1724 kpa) 
  • Ausgang: Relaisausgang 0,5 A (einpoliger Schließer)
  • Keine beweglichen Komponenten, einfach zu installieren
  • Eingang 5 bis 30 V DC
  • Digitale Filtertechniken verbessern die Leistung

 

Optionale Eigenschaften

  •  3,3 V Eingangsspannung
  • Elektropolitur
  • Höherer Druck bis 500 psig (3447 kpa)
  • Öffnerkontakt oder Stromschleife (20 ±1 mA [nass] bzw. 4 ± 1 mA [trocken]) 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Ultraschallsensor-Typ  Füllstandspunktsensoren

  • Ultraschallsensor-Ausführung  Lücke

Elektrische Kennwerte

  • Ausgangstyp  30 V, 3-W-Relais

  • Eingangsspannung (VDC) 5 – 30

Abmessungen

  • Kabellänge (m) .31, 1.22, 3.05, 6.1

  • Kabellänge (ft) 1, 4, 10, 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 250

  • Betätigungspunkt/Messbereich  .635 cm

Weitere

  • Port-Anschluss  1/2 NPT, 1/4 NPT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ULT0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten