• Schalter-Steckverbindertyp  Schraubklemme

  • Druckknopfschalter – Produkttyp  Notausschalter

  • beleuchtet  Mit, Ohne

  • Aktuatorausführung  Aktuator oben

Konfigurationsmerkmale

  • Ausschnittgröße  22.3 mm [ 0.88 in ]

  • Konfiguration (Polstellung)  Doppelpolig – Einzelstellung, Dreipolig – Einzelstellung, Einpolig – Einzelstellung

  • Anzahl der Aktuatoren  Einfach

  • Schnappschalter  Mit

  • Typ der Schalterrückmeldung  taktil und akustisch

  • Betriebsfunktion  1 NO und 1 NC, 1 Pol, NO, Beibehalten, NC, NC und NC

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 10

  • Betriebsspannungsbereich (VAC) 120

Sonstige Eigenschaften

  • Aktuatorkraft  4079 g [ 144 oz ]

  • Produktausrichtung  Vertikal

  • Abdichtungsmethode  Gummi O-Ring

  • Gehäusematerial  Polyamid

  • Aktuatormaterial  Polyamid

  • Aktorprofil  Erweitert

  • Durchführungsausführung  Mit Gewinde

  • Durchführungsgewindegröße  M22 x 1

  • Aktuatorfarbe  Rot

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigungsmethode  Screw-On

Abmessungen

  • Durchführungsdurchmesser  22 mm [ .87 in ]

  • Durchführungslänge (mm) 45.6, 45.7

  • Durchführungslänge (in) 1.8

  • Aktuatorlänge  33 mm [ 1.3 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Gesamtbewegung des Aktuators  8 mm [ .3 in ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Menge

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-W06-P2240

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten