• Kabelkanal – Produkttyp  Drahtarretierung

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 35, 53, 75, 95

  • Produkthöhe (in) 1.378, 2.087, 2.953, 3.74

  • Produktlänge (mm) 34, 53, 73, 93, 113

  • Produktlänge (in) 1.339, 2.087, 2.874, 3.661, 4.449

  • Produktbreite  20 mm [ .787 in ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-Z62-W1-RT

Literatur