Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Signalanordnung  Differenzial

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage, Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Hülsen-Ausführung  Ohne Umhüllung, Teilweise ummantelt

Konfigurationsmerkmale

  • Backplane-Architektur  Herkömmliche Bus-Leiterplatine (Rückseite)

  • Anzahl der Positionen  60, 90, 120, 180

  • Anzahl der Reihen  6, 7, 9

  • Spaltenanzahl  10, 20

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

  • Führungsposition  Ende, Links, Mitte, Rechts

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Anzahl der ummantelten Seiten  Dreiseitig, Zweiseitig, 0

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .08 mm [ 1.9 in ]

Abmessungen

  • Reihenabstand (mm) 1.4, 1.6

  • Reihenabstand (in) .055, .06, .063

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ZD-BPC-RECEP

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten