Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Doppelwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  50, 56, 84, 196, 280, 399, 475

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Grün

  • Leitungsfarbe (Basis)  Gelb, Schwarz

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  ZEROHAL

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 14.7, 19,1, 10,9, 4,69, 5,49, 12,3

  • Kabelaußendurchmesser (in) .185, .216, 0,579, 0,429, 0,484, 0,752

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 14.7, 19,1, 10,9, 4,69, 5,49, 12,3

  • Leiter-Isolationsdurchmesser (mm) 2,69, 3,29, 9,7, 11,9, 16,1, 3,96, 8,3

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 2,48, 7,04, 14,3, 1,94, 8,3, 10,3

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 2,48, 7,04, 14,3, 1,94, 8,3, 10,3

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,277, 0,098, 0,327, 0,076, 0,563, 0,406

  • Drahtgröße (mm²) 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 95

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Leistung, ZHI15

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ZHI-CABLE

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten