Crimpzangen für hohe Crimpqualität
Wir haben alle Merkmale unserer ursprünglichen PRO-CRIMPER-Handwerkzeuge mit der Vielseitigkeit einer noch robusteren Konstruktion kombiniert, um das revolutionäre SDE Crimp-Werkzeugsystem für den kommerziellen Einsatz zu schaffen. SDE Crimp minimiert den Bedarf an verschiedenen Arten von Handwerkzeugen dank seiner Standard Die Envelope (SDE)‑Crimpmatrizen, die je nach Bedarf leicht zwischen manuellen und motorisierten Werkzeugen ausgetauscht werden können. Ein verbesserter Werkzeugrahmen sorgt zudem für mehr Bedienkomfort, Effizienz und Crimpqualität. SDE Crimp ist als komplett montiertes Werkzeug oder mit dem separat erhältlichen Rahmen (PN 2362810-1) und Einsatzsatz erhältlich und bietet ein neues Maß an Flexibilität und Leistung für Ihre Crimparbeiten.
SDE Crimp: Ein neues Maß an Flexibilität auf Knopfdruck
SDE-Crimpverbindung
Eigenschaften und Vorteile
A | SDE-Crimpmatrizen vervollständigen die Vielseitigkeit des Werkzeugs, da sie eine Standard-Aufnahme (oben montiert abgebildet) oder eine Flip-Aufnahme (links abgebildet) für die Kontakteplatzierung und Drahtbürstenkontrolle enthalten. Nur bei ausgewählten Modellen verfügbar. |
B | Das abgerundete obere Backendesign wurde für erhöhte Festigkeit und gleichmäßige Kraftverteilung entwickelt. |
C | Crimpmatrizen lassen sich mit einem einfachen Schraub- und Stiftsystem mühelos auswechseln |
D | Das modulare SDE-System ermöglicht ein schnelles Wechseln von manuellen auf elektrisch betriebene Handwerkzeuge. |
E | Ein Ratschenfunktionsrahmen reduziert Qualitätsprobleme beim Untercrimpen, indem der Anschluss erst freigegeben wird, wenn der Crimpvorgang abgeschlossen ist |
F | Die Griffe aus zwei verschiedenen Materialien bieten bessere Kontrolle und Ergonomie für wiederholtes Crimpen |
G | Der längere Griff bietet eine größere Hebelwirkung, wodurch die vom Bediener erforderliche Kraft reduziert wird |
H | Die Griffkraft kann für den Bedienerkomfort beim Crimpen verschiedener Kontakte eingestellt werden |
Verbessern Sie Ihr Crimpen mit SDE-kompatiblen servounterstützten Werkzeugen
Bringen Sie Ihre Crimparbeiten mit Leichtigkeit auf die nächste Stufe. Die modulare Matrizenplattform von SDE Crimp ermöglicht einen einfachen Wechsel der Matrizen vom manuellen Handwerkzeugrahmen (2362810-1) zu servounterstützten Optionen, einschließlich unserer Akku- und Pneumatikgeräte. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Produktivität steigern und das Risiko von Verletzungen durch wiederkehrende Belastungen im Zusammenhang mit dem manuellen Crimpen verringern können.
Die SDE-Presswerkzeugsätze mit Lithium-Ionen-Akku von TE bieten die nächste Stufe der Crimpleistung. Mit ihrem leichten, ergonomischen Design sind diese Werkzeuge ideal für den Einsatz an der Werkbank, an der Fertigungsstraße oder im Außendienst.
Weitere InformationenFür eine höhere Produktionsflexibilität umfasst unser Portfolio an pneumatischen Crimp‑Werkzeugen tragbare und Tischmontageoptionen. So können Sie sich auf die Draht- und Klemmenpositionierung konzentrieren, schneller crimpen und machen dabei sogar weniger Fehler.
Mehr erfahren