Crimpen von Draht leicht gemacht
Die pneumatischen Verarbeitungswerkzeuge von TE macht das Crimpen offener und geschlossener Hülsen (einschließlich 4-Wege-Einzugscrimps) so einfach wie das Betätigen eines Hand- oder Fußschalters , wodurch die Bediener weniger ermüden. Für eine höhere Produktionsflexibilität umfasst unser Portfolio an pneumatischen Werkzeugen sowohl tragbare als auch Tischmontageoptionen. So können Sie sich auf die Draht- und Klemmenpositionierung konzentrieren, schneller crimpen und machen dabei sogar weniger Fehler. Mit unserem 626-Werkzeug können Sie außerdem die meisten Ihrer vorhandenen TE kompatiblen Crimpköpfe und -matrizen weiterverwenden.
Leistungsmerkmale
- Geringes Gewicht zur Reduzierung der von Handwerkzeugen benötigten physischen Kräfte
- Hand- oder Fußschalterbetrieb
- Tragbare und Tischmontagesysteme
- Verbindungsdrahtbereich von 26-6 AWG (626-System) und 20-4 AWG (HDP-400)
- Das 626-System nutzt vorhandene, TE kompatible Crimpköpfe und -matrize und verwendet eine Drehkopf-Baugruppe, um schwierige Verbindungspositionen zu erreichen