Ausgelegt für Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit

Unsere Hochvolt-Matrizenplattform von TE bietet Platz für Kontakte von TE und von anderen Anbietern.

Modulare Hochvolt-Crimpmatrizen

Die modulare Matrizenplattform von TE bietet Platz für eine Vielzahl an Kontakten von TE und von anderen Anbietern. Dies ist nur ein Querschnitt der verfügbaren Crimpmatrizen und Kontakte von TE. Für eine aktuelle Liste der verfügbaren Crimpmatrizen klicken Sie bitte oben auf die Produktregisterkarte. Sie sehen nicht, was Sie brauchen? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsvertreter von TE Verarbeitungswerkzeuge.

90° Ladegeräteinlass
90° Ladegeräteinlass
HVP 800 Serie für Kontakte mit offener Hülse
HVP 800 Serie für Kontakte mit offener Hülse
HVP 800 Serie für Kontakte mit geschlossener Hülse
HVP 800 Serie für Kontakte mit geschlossener Hülse
PCON 12 Serie
PCON 12 Serie
PCON 18 Serie
PCON 18 Serie
PCON 21 Serie
PCON 21 Serie

Modulare Hochvolt-Matrizenhalterungen

Zahlreiche Funktionen

  

Feineinstellungsfunktion
Die Feineinstellungsfunktion ermöglicht eine schnellere, präzisere Crimphöhenverstellung. Die Verdrahtungsklemmenmontage, der Griff und die Crimpmatrizen lassen sich einfach an die Bearbeitung der linken oder rechten Drahtverarbeitung anpassen.
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterungen
Mit Feineinstellung für HV-20 Maschinen (links); für AT-66 Maschinen (rechts)Das Multi-Plattform-Design unserer modularen Hochvolt-Matrizenhalterungen ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Crimpmaschinen, sowohl von TE als auch von anderen Herstellern.
Federbelastete Verdrahtungsklemmenmontage
Die federbelastete Verdrahtungsklemmen-Montage deckt einen großen Bereich an Drahtgrößen ab, um Ihren Verarbeitungsanforderungen zu entsprechen.

Modulare Matrizenhalterung, Teile

Beschreibung Teilenummer
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung mit Feineinstellung (Manuell) 2305470-1
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung mit Feineinstellung (Automatisch) 2305470-2
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung ohne Feineinstellung Nur für AT-66 Crimpmaschine
(kann nicht mit HV-20 oder HF-20 Crimpmaschinen verwendet werden)
2326378-1