Einfache und effektive Produktion
Unsere Crimpmaschine MT-Matic Mark III ist für die halbautomatische Kabelverarbeitung mit einer Vielzahl von Schneidklemm-Steckverbindern konzipiert. Je nach Typ kann diese Maschine Schneidklemm-Steckverbinder crimpen. Hierzu werden die Steckverbinder im Magazin ebenso wie die Leitungen manuell positioniert, während die Kabelverarbeitung mit dem Steckverbinder automatisch erfolgt. Die Steckverbinder- und Leitungsanordnung kann über die Tastatur oder den Touchscreen programmiert werden. Als visuelle Hilfe für den Bediener wird die Drahteinführungsabfolge in Farbe auf dem Monitor angezeigt. Außerdem sind Maschinen verfügbar, die für Kabelverarbeitung mit RV 100, Z-PACK, SIVAPAC und AMPLIMITE Steckverbindersystemen konfiguriert sind.
Eigenschaften
- Einfache und effiziente Herstellung von Schneidklemm-Verbindungen
- Anwendung von ein- oder doppelreihigen Steckverbindern in einer Zuführung
- PC-gesteuert
- Einfache Programmierung der Kontaktkammerbestückung über die Tastatur oder den Touchscreen
Systemkonfiguration
Prozesstyp | Aktion |
---|---|
Halbautomatisch | Abschließen der Schneidklemm-Steckverbinder |
Manuell | Platzieren von Steckverbindern in Magazin und Positionieren von Leitungen |
Automatisch | Abschließen von Leitungen mit dem Steckverbinder |
Programmierbar | Steckverbinder- und Leitungsanordnung über Tastatur oder Touchscreen |
Anwendungen
- Schneidklemm-Steckverbinder
- RV 100 Steckverbinder
- Z-PACK Steckverbinder
- SIVAPAC Steckverbinder
- AMPLIMITE Steckverbinder