![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/AMPLIVAR-Terminator-Hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Schnelle und effiziente AMPLIVAR-Verarbeitungsmaschine
Unsere APT 5A- und APT 5E-Maschinen wurden konzipiert, um Lackdraht im Drahtende von AMPLIVAR-Verbindern (bis zu 3 Drähte in einem Verbinder) zu crimpen und AMPLIVAR-Kontaktklemmen direkt zu verbinden. Diese Maschinen zeichnen sich durch schnelle und effiziente Prozessabläufe aus, ohne dass eine Abisolierung des Lackdrahts erforderlich ist. Setzen Sie die Leitungen einfach in den Zielbereich ein, und betätigen Sie den Fußschalter. Die Maschine trennt den AMPLIVAR-Verbinder oder den AMPLIVAR-Direktanschlusskontakt automatisch vom Trägerstreifen ab, crimpt diesen, trennt den überstehenden Draht ab und führt den nächsten Verbinder oder Kontakt in Position.
3:1
Crimpen von bis zu 3 Leitungen in einem Verbinder
2000
Der APT 5A kann bis zu 2.000 programmierbare Sequenzen von jeweils sieben unterschiedlichen Einstellungen speichern.
2
Maximale Zeit in Sekunden, um eine automatische Anpassung zwischen programmierten Crimphöhen vorzunehmen.
Leistungsmerkmale
- CE-Zeichen (fällt nicht unter RoHS)
- Kein Abisolieren der Lackdrahtisolierung erforderlich
- Optionaler Drahtstopfer
- Optionaler unbegrenzter Verbinder
APT 5E
Basisgerät
- Umfasst einen großen manuellen Einstelldrehknopf für die Crimphöhe, der schnellere Umrüstzeiten und Einstellungen bei Werkzeugwechsel ermöglicht.
APT 5A
Verbesserte Steuerung
- Die automatische Einstellung der Crimphöhe wird durch den Crimp Quality Monitor (CQM II) gesteuert. Bei der APT 5A-Maschine erfolgen eine 100 %-Prüfung und die automatische Einstellung der Crimphöhe über den CQM II. Beim Erkennen einer fragwürdigen Crimpverbindung wird der Bediener durch visuelle und akustische Hinweise aufmerksam gemacht.
- Visuelle Hinweise machen den Bediener auf Crimpverbindungen aufmerksam, die außerhalb der Spezifikationen liegen.
- Programmierbare Sequenzen unterschiedlicher Crimphöhen-Einstellungen.
- USB-Ausgang zur Vernetzung und zum Export von Prozesssteuerungsdaten und Daten zur Nachverfolgbarkeit der Crimpqualität.
Optionen
- Drahtstopfer (Teile-Nr. 2161635-1)
Bietet Vorschub über eine Lackdrahtrolle, um die CMA einer Crimpverbindung zu erhöhen, sodass der CMA-Bereich einer festgelegten Klemme erweitert werden kann, um kleinere Drahtkombinationen durch das Hinzufügen eines Fülleinlagendrahtes zu verarbeiten. Dadurch können mehrere Crimpverbindungen mit einer PN-Klemme hergestellt werden; zuvor musste dieser Vorgang auf zwei Klemmen aufgeteilt werden, um den CMA-Bereich abzudecken. - Unbegrenzter Verbinder
Bietet einen Kipphebelschalter für die Ablängschere des Verbinders. Dies ermöglicht das Verbinden mehrerer Verbinder in nahezu grenzenlosen Kombinationen. Mit einem unbegrenzten Verbinder können mehr als drei Lackdrähte verbunden werden, indem mehrere Verbinder durch den Trägerstreifen der Klemme auf demselben Bus angeschlossen werden. Jede Crimpverbindung kann bis zu drei Lackdrähte enthalten. - Unbegrenzter Verbinder – Nachrüstsatz
Verfügbar für die Modelle APT 5A und 5E.
Bestellinformationen
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
x-2161800-x | APT 5A Kabelschuhe (AMPLIVAR-VERBINDER) |
x-2161900-x | APT 5E Kabelschuhe (AMPLIVAR-VERBINDER) |
x-2161850-x | APT 5A Klemme (Direkte Anschlussklemmen) |
x-2161950-x | APT 5E Klemme (Direkte Anschlussklemmen) |
1-2326135-0 | APT 5A Klemme für unbegrenzte Verbinder (TE Klemme 62304) |
1-2326135-2 | APT 5A Klemme für unbegrenzte Verbinder (TE Klemme 62306) |
1-2326135-5 | APT 5A Klemme für unbegrenzte Verbinder (TE Klemme 62308) |
1-2326145-0 | APT 5E Klemme für unbegrenzte Verbinder (TE Klemme 62304) |
1-2326145-2 | APT 5E Klemme für unbegrenzte Verbinder (TE Klemme 62306) |
1-2326145-5 | APT 5E Klemme für unbegrenzte Verbinder (TE Klemme 62308) |
1-2326143-0 | Nachrüstsatz (TE Klemme 62306) |
1-2326143-2 | Nachrüstsatz (TE Klemme 62304) |
1-2326143-5 | 5 Nachrüstsatz (TE Klemme 62308) |
*Mehrere Konfigurationen sind verfügbar. Siehe Diagramm auf Seite 3 der herunterladbaren Broschüre (oben), um das komplette Angebot anzuzeigen.