![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/inverted-splice-hero-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Einfaches, schnelles und zuverlässiges Crimpen
Die Crimpmaschine und der Applikator für den umgekehrten Verbinderendverschluss (IST) schließen Endverbindungen oder Thru-Splice-Verbinder bestehend aus zwei oder mehreren Litzendrähten oder Lackdrähten ab. Das System kann Kombinationen mit 400 bis 13.000 CMA (Circular Mil Area; Tausendstel Zoll Querschnitt) bei Anwendung gemäß der entsprechenden Endverschlussverarbeitungsspezifikation abschließen. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikationen wenden Sie sich bitte an TE Application Tooling für Unterstützung.
Leistungsmerkmale
- Eine 5-Tonnen-Crimpmaschine mit Luftvorschubapplikator ermöglicht eine hohe Crimpqualität. (Umgekehrt lassen sich Standardapplikatoren nicht auf 5-Tonnen-IST-Pressen ausführen. Es sind besondere Schutzvorrichtungen und besondere Software erforderlich. ).
- Besserer Zugang zu vorhandenen Drähten zum Crimpbereich bietet mehr Flexibilität beim Abschließen von Leitungen vollständiger Motorsätze.
- Mit dem Drahtendenapplikator können Bediener überschüssigen Draht mithilfe der im Applikator integrierten Schere abschneiden und die Leitungen dabei so kurz wie möglich halten (kurze Durchführung). Die kürzeren Leitungen geben Kunden mehr Flexibilität beim Nachbearbeiten von Lackdrahtanwendungen. Bediener können abgeschlossene Leitungsenden leicht wegklappen oder warmschrumpfen, wodurch kleinere Motorgehäuse möglich werden.
![Drahtendenverbindermodell](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/ist-imagerow-pigtail-splice-300x250.jpg)
![Drahtendenapplikator](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/ist-imagerow-inverted-splice-applicator-pt-300x250.jpg)
![Thru-Splice-Applikator](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/ist-imagerow-master-inverted-splice-applicator-ts-300x250.jpg)
Crimp Quality Monitor, CQM II
zur Crimp-Qualitätsüberwachung
Die CQM II auf der umgekehrten AMPLIVAR-Crimpmaschine ist benutzerfreundlich und verfügt über intuitive Menüs sowie erweiterte Überwachungs- und Visualisierungsfunktionen. Für die Prozessüberwachung kann aus fünf verschiedenen Analysemethoden gewählt werden. Diese stellen sicher, dass hochwertige Crimps produziert und fehlerhafte Crimps erkannt werden.
Drahtendenverbinder
Teilenummern der Crimpmaschinen
Crimpmaschineneinheit | Teilenummer | Angewendete Klemmen |
---|---|---|
Umgekehrter AMP Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine | 2305750-1 | 62040-1 62040-2 62306-1 62306-2 62307-2 62307-3 (1.500-5.000 CMA) |
Umgekehrter AMP Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine (mit CQM II) | 2305750-2 | |
Nur umgekehrter AMP Applikator* | 2305750-3 | |
Ersatzteil-Kit für umgekehrten AMP Applikator | 7-2305750-7 | |
Crimpmaschineneinheit | Teilenummer | Angewendete Klemmen |
Umgekehrter AMP Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine | 2335336-1 | 62308-2 (3.000-7.000 CMA) |
Umgekehrter AMP Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine (mit CQM II) | 2335336-2 | |
Nur umgekehrter AMP Applikator* | 2335336-3 | |
Ersatzteil-Kit für umgekehrten AMP Applikator | 7-2335336-7 |
Thru-Splice-Verbinder
Teilenummern der Crimpmaschinen
Crimpeinheit | Teilenummer | Angewendete Klemmen |
---|---|---|
Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine | 2326072-1 | 2238122-1 42119-1 41899 |
Applikator mit spezialisierter Crimpmaschine (mit CQM II) | 2326072-2 | |
Nur Applikator* | 2326072-3 | |
Ersatzteil-Kit für Applikator | 7-2326072-7 |
*Umgekehrter AMP-Applikator kann nur in speziellen Crimpmaschinen mit der korrekten Schutzvorrichtung verwendet werden.
Für Ihre Anforderungen entwickelt
Benötigt Ihre Anwendung eine technisch durchdachte Lösung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen? Das Engineering-Team von TE Application Tooling bietet technische Unterstützung, um eine IST-Maschine mit speziellen Vorrichtungen und zusätzlichen Automatisierungsfunktionen so anzupassen, dass Sie Ihre individuellen Anwendungsanforderungen erfüllt.