![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-hfrelay-470x445.PNG/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Axicom HF Relais für hervorragende Signalintegrität
Hochfrequenzrelais (HF-Relais) bieten eine zuverlässige und hervorragende Lösung für Schalthochfrequenzanwendung bis zu DC 6 Ghz. Um die maximale Leistungsfähigkeit aller Komponenten und Elemente effizient zu nutzen, ist ein sorgfältiges Design der Anwendung erforderlich, um eine niedrige Einfügungsdämpfung, eine niedrige Rückflussdämpfung sowie eine hohe Isolation oder eine gute Kombination dieser drei Parameter zu erreichen. Erfahren Sie im Folgenden mehr über unsere Produkte und ihre Fähigkeiten.
Produkteigenschaften
HF-Relais
- Herausragende HF-Eigenschaften mit einem Frequenzbereich DC bis 6 GHz.
- Kann 5G-Relais-Switching-Telekomanwendungen für mobile Netzwerke der Generation 5e unterstützen.
- Abgeschirmte Optionen für eine höhere Leistung mit hervorragender Signalintegrität.
- Hervorragende Schalteigenschaften mit „Nulllast“-Tragefähigkeit, Warmschaltung (50 W) und HF-Leistung von 50 W (auf Anfrage bis 150 W)
- Ein Leiterplatten-Layout für alle Typen, wodurch eine skalierbare Lösung für das Upgrade von Anwendungen auf höhere Geschwindigkeiten zur Verfügung steht.
- Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen mit einem kompakten Relaisdesign mit hoher Isolation (durch isolierte offene Kontakte) und geringer Einfügungsdämpfung.
- Niedrige Spulenleistung (70 mW und 140 mW), Senkung Ihres Anwendungsstromverbrauchs.
- Das Relais ist hervorragend abgedichtet, um die Tauchreinigung nach IEC 61810, RT III (waschdicht) zu ermöglichen
- Großes Produktportfolio an monostabilen und bistabilen Spulen, gemischt mit zwei Impedanzwerten von 50 und 75 Ohm
Anwendungen
HF-Relais
- Antennenschaltgeräte
- Leistungsverstärker
- Hochgeschwindigkeits-Prüfsysteme
- Satelliten-/Audio-/Videotuner
- Drahtlose Basisstationen
- Kabelmodems
- Automatisiertes Prüfgerät
- Oszilloskop-Eingangsauswahl
- Hochgeschwindigkeitsrouter
- Digitale/Analoge Empfänger
- CATV
- Filterumschaltung
- Duplex-Umschaltung
- Drahtlosinfrastruktur
- Testen und Messen
- Telekommunikation
- Militärradio und -kommunikation