Axicom Relais für Hochvolt-Anwendungen

Unser Axicom Portfolio umfasst Signalrelais und Leistungsrelais, sowohl monostabile als auch bistabile Relais. Diese Produktlinie ist bekannt für hochwertige Komponenten und wirtschaftliche Lösungen für Hochvoltverbindungen in zuverlässigen und leichten Komponenten, die speziell für Geräte wie gasisolierte Schaltanlagen, Hochspannungsschaltanlagen, Strom- und Spannungswandler und Hochvolt-Kabelzubehör entwickelt wurden. Unser Team bietet individuell zugeschnittene Lösungen und Unterstützung vor Ort.

Ausgewähltes Produkt

Axicom IM Signalrelais

Axicom IM Relais bieten ein zuverlässiges und effizientes Schaltsignal und geringe Leistung in kleiner und flacher Bauform. Diese Relais zeichnen sich durch eine niedrige Spulenleistungsaufnahme aus und unterstützen Relaisanwendungen mit hoher Dichte, indem sie den Gesamtstromverbrauch reduzieren. Sie sind stoßfest und können Stößen von bis zu 300 g-Kraft standhalten. Das macht sie zu einer praktikablen Lösung für industrielle Anwendungen. Dieses vielseitige elektromechanische Relais unterstützt mehrere Kontaktkonfigurationen und wurde für angewandte Technologien in großen Stückzahlen entwickelt, wie z. B. Kfz-Infotainmentsysteme, Kommunikationsgeräte, Unterhaltungselektronik, Gebäudemanagementsysteme, Prüf- und Messmaschinen und medizinische Geräte. Datenblatt zu Axicom IM-Signalrelais herunterladen.

 

Dieses elektromechanische Relais wurde entwickelt, um den Bedarf an kleinen Komponenten zu decken, die in immer kleinere Technologieanwendungen passen. Unsere Axiom IM-Relais sind in einer Reihe von Kontaktstrukturen (1 Form A, 2 Form A, 1 Form C, 2 Form C) mit geringeren Kostenauswirkungen als bei der Verwendung von SSR-Relais erhältlich. Diese Relais können batteriebetriebene Anwendungen unterstützen, mit einem bistabilen Relais zur Reduzierung des Verbrauchs an konstanter Leistung. Sie sind in den Ausführungen Durchgangslochmontage (Through Hole, THT) und Oberflächenmontage (Surface Mount, SMD) zur Verwendung auf Leiterplatten erhältlich. Zur Unterstützung von High-Density-Footprints bieten wir jetzt auch eine schmale Leiterplatten-Lötkonfiguration in einer THT- und SMD (JR)-Version an. Für Relaisanwendungen mit hoher Dichte bieten wir eine Version mit geringerer Spulenleistung an, die eine Reduzierung der Gesamtschaltleistung ermöglicht und so zur Verringerung der Umweltbelastung beiträgt. Diese Relais unterstützen Telekommunikationsstandards, einschließlich Bellcore GR 1089, FCC Teil 68 und ITU-T K20.<br>

 

Erfahren Sie mehr über die Axicom IM-Signalrelais

Produkteigenschaften

Axicom IM Signalrelais

  • Schlanke Ausführung 10x6 mm, kleines Bauformat 5,65 mm und minimaler Platinenabstand 60 mm2  

 

  • Schaltstrom 2/5 A, Schaltleistung 60 W/62,5 VA und Schaltspannung 220 V DC/250 V AC  

 

  • Bietet hohe dielektrische und Stoßspannungsfestigkeit von bis zu 2.500 V eff. zwischen offenen Kontakten sowie 2.500 V eff. zwischen Spule und Kontakten. 

 

  • Niedriger Spulenstromverbrauch, 140 mW Standard, 100 mW für hochempfindliche Version, 50 mW für ultrahochempfindliche Version und 100 mW für bistabile Version  
  • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bis zu 10.000.000 Betätigungen

 

  • Sehr geringer und stabiler Kontaktwiderstand  

 

  • THT-, SMT-Design für Reflow-Löten + Bereitstellung einer Version für platzsparendes Design

 

  • Hohe mechanische Stoßfestigkeit bis 50 g funktional