Für stark beanspruchte Verbindungen
Das MaxiBridge Stecksystem ist ein ein- und zweireihiges Kabelsteckverbindersystem mit einem Raster von 2,54 Millimetern. Es hat eine hohe Stromtragfähigkeit von bis zu 12 A pro Kontakt und eignet sich hervorragend für platzsparende, hochbelastete Verbindungen. ERNI bietet MaxiBridge Steckverbinder mit zwei bis zwanzig Kontakten für zahlreiche Anwendungen an. MaxiBridge Steckverbinder ermöglichen zuverlässige Verbindungen zwischen Leiterplatten und dezentralen Funktionseinheiten.
Überall dort, wo platzsparende, hochbeanspruchte Verbindungen realisiert werden müssen, bieten die MaxiBridge Verbinder von ERNI geeignete Lösungen. Eines der wichtigsten Anwendungsgebiete ist die Automobilindustrie. MaxiBridge Steckverbinder finden sich beispielsweise in Scheinwerfersystemen, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit und Stromtragfähigkeit erforderlich ist.
Die praktischen und leistungsfähigen Steckverbindersysteme von ERNI werden auch in Batteriemanagementsystemen und der Leistungselektronik moderner Elektro- und Hybridfahrzeuge eingesetzt. Weitere mögliche Anwendungen sind Klima- und Lüftungsanlagen, Lenksysteme, Sitzversteller und Gurtstraffer.
Neben der Automobilindustrie bietet die industrielle Automatiisierung ein breites Spektrum an Anwendungen. Über die Steckverbinder können Sensoren, Aktoren und Steuerungen vernetzt werden. Darüber hinaus werden MaxiBridge Steckverbinder in Analyse- und Diagnosegeräten, Robotik und elektrischen Anzeigetafeln eingesetzt. Sie eignen sich auch zur Kopplung von Antriebssteuerungen und Antrieben.
Technische Eigenschaften
- Crimpkontakt für vielseitige Anwendungen
- Ein- und zweireihige Versionen
- Geeignet für verschiedene Kabelquerschnitte
- Zuverlässige und sicherere Steckung
- Hohe Rückhaltekraft der Gehäusearretierung
- Doppelte Verriegelung der Federkontakte im Gehäuse
- Stoß- und vibrationsbeständig
- Basierend auf VW75174 und USCAR-2 Spezifikationen
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Zuverlässige Rückhaltekraft auf der Leiterplatte
Anwendungsbereiche
Automobil
- LED-Rückleuchten und Scheinwerfer
- TFT‑Displays
- Infrarot-Entfernungssensoren
- Head-up-Display
- Elemente der Instrumententafel
Endbenutzer
- Lüfter, Konsolen, LCD-, TFT-, LED-Displays
- Stromversorgung für Festplatten, Drucker etc.
- Haushaltsgeräte
- Hobbybereich
Industrie
- Sensoren, Aktuatoren, Ventiltechnik
- Lüfter, Konsolen, LCDs-, TFTs-, LED-Displays
- Programmierschnittstellen, Handbediengeräte
- Studio-Kopfhörer
- Motoren für Fensterverriegelungssysteme, Alarmsensoren
- Elemente der Instrumententafel
Medizintechnik
- Sensoren für die Diagnostik
- Monitore und Überwachungsgeräte