![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-microconI-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Miniaturisierte, zweireihige Finepitch-Steckverbinder
Die MicroCon Serie erweitert das Portfolio an robusten und kompakten SMD-Steckverbindern. Dabei handelt es sich um miniaturisierte zweireihige Finepitch-Steckverbinder mit einem 0,8‑mm‑Raster, die mit unterschiedlichen Polzahlen von 12 bis 100 erhältlich sind. Sie sind prädestiniert für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und machen keine Kompromisse in puncto Robustheit und Zuverlässigkeit. Die Blind-Mate-Vorzentrierung mit vergrößertem Rastbereich sorgt für mehr Sicherheit beim Stecken, während die verstärkten Außenwände des mehrpoligen Steckverbinders ein hohes Maß an Robustheit ermöglichen.
Technische Eigenschaften
- Miniaturisiertes, kompaktes Design
- Gerade Steckverbinder und Winkelsteckverbinder
- Viele Stiftzahlen verfügbar
- Variable Leiterplattenabstände möglich
- Kabelsteckverbinder mit Schneidklemmen
- Hoher Grad an Zuverlässigkeit
- Dual-Beam-Federkontaktkonstruktion
- Guter Kontakt, große Kontaktfläche
- Stoß‑, vibrations‑ und hitzebeständig
- Hohe Rückhaltekraft auf Leiterplatten
Anwendungen
Industrie
- Sensortechnologie
- Lichtschrankenfühler
- Miniatur‑SPS
- Feldbus-Module
- Miniatur-Ventilinsel
Technologie
- Systeme
- Busmodule
Medizintechnische Geräte
- Medizintechnische Geräte für die Intensivpflege
- Tragbare Diagnostikgeräte
Telekommunikation
- PDAs
- Organisatoren
- Speichermodule
Eingebettet
- Automatisierung
- Industrie
- Autoradios
- Auto-Multimedia-Ausrüstung
Die industrielle Automatisierung ist eines der wichtigsten Anwendungsgebiete für MicroCon Steckverbinder. Die verschiedenen Varianten des Steckverbindersystems tragen dazu bei, dass in der Antriebstechnik (Antriebssteuerung, Frequenzumrichter, Servoumrichter), bei speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) sowie in der Robotik und Sensorik zuverlässige, nahezu ausfallsichere Verbindungen hergestellt werden können.
Für die intelligente Vernetzung in der Industrie 4.0 bieten MicroCon Steckverbinder breitbandige Verbindungen mit hoher Signalintegrität für den schnellen Austausch großer Datenmengen. Die Leiterplatten können koplanar, gestapelt oder orthogonal mit dem Steckverbindersystem gekoppelt sein. Die hohe Schock-, Vibrations- und Hitzebeständigkeit ermöglicht den Einsatz der Produkte unter den teilweise extremen Bedingungen der Industrie.
Weitere Anwendungen für das kompakte und leistungsstarke Steckverbindersystem finden sich in der Messtechnik, Medizin, Automobilindustrie, Luftfahrtindustrie, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Militärtechnik und Lichttechnik.