![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-ind-microspeed-connectors-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Hervorragende Signalintegrität für hohe Datenraten
Das MicroSpeed Steckverbindersystem unterstützt hohe Datenübertragungsraten. Dank hervorragender Signalintegrität können Datenraten von bis zu 25 Gbit/s realisiert werden. Die platzsparenden, störsicheren Steckverbinder sind elektromagnetisch verträglich und sicher. Typische Anwendungsgebiete finden sich in der industriellen Automatisierung. Für das Internet der Dinge und Industrie 4.0 sind MicroSpeed Steckverbinder eine gute Wahl. Darüber hinaus eignen sie sich generell für Daten- und Telekommunikation sowie High-End-Computing. Trotz miniaturisierter Form verfügen die Steckverbinder über zuverlässige Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Robustheit.
Technische Eigenschaften
- Hohe Signalintegrität
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) verbesserte Abschirmung (hohe Störfestigkeit/hervorragende EMV)
- Zuverlässige Verbindungen
- Blindsteckvarianten verfügbar
- Automatische Prozessfähigkeit
- Leiterplattenabstände von 5 bis 20 mm
- Datenraten von bis zu 25 Gbit/s
- Ausgeprägte Vorabanpassung
- Zuverlässige Rückhaltekraft auf der Leiterplatte
Anwendungen
- SPS
- PLC I/O‑Module
- Ausfallsichere I/O-Module
- Schnittstellenmodule
- Modulares I/O‑System
MicroSpeed Steckverbinder sind maßgeschneidert für den Einsatz in der Informations- und Telekommunikationstechnik. Sie eignen sich auch besonders für den Einsatz in der industriellen Automatisierung. Ihre hohe Belastbarkeit und Sicherheit sorgt für einen reibungslosen Ablauf in allen Bereichen der Produktion, Verarbeitung und Logistik und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Steuerungs- und Antriebstechnik. Das MicroSpeed Steckverbindersystem zeigt seine Stärken vor allem bei der Übertragung großer Datenmengen zwischen Steuerung und IO-Modulen.
Das robuste Design der Steckverbinder mit doppelschäftigen Federkontakten und die hohe Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen machen sie für den industriellen Einsatz besonders geeignet. Sie können für die Fabrik- und Prozessautomatisierung oder für SPS- und DCS-Steuerungen verwendet werden.