Zuverlässige Stromversorgung
MicroSpeed Power ist ein 5-poliges Steckverbindersystem mit einem Kontaktraster von 2,0 Millimetern. Das Steckverbindersystem die ergänzende Leistungskomponente zu den Signalsteckverbindern der MicroSpeed Serie. Seine einzigartige Eigenschaft ist seine hohe Stromtragfähigkeit trotz seiner kleinen Abmessungen. MicroSpeed Power-Module sind eine gute Wahl für die Stromversorgung von leistungsstarken, kompakten Elementen wie Prozessoren, LCD-Displays oder Antrieben, wie sie in der Automatisierungs-, Mess-, Medizin- oder Informationstechnik eingesetzt werden. Dank eines breiten Spektrums verschiedener Typen und vieler unterschiedlicher Höhen von Steckverbinder und Buchsen haben Entwickler eine hohe Flexibilität beim Design von Leiterplatten. Stapelhöhen von fünf bis 20 Millimetern sind möglich.
Technische Eigenschaften
- 5-poliges Leistungssteckverbindersystem
- 2,0‑mm‑Kontaktraster
- Hohe Stromtragfähigkeit
- Für platzsparende, zuverlässige Stromversorgungssysteme
- Vertikale und rechtwinklige Versionen ähnlich wie bei den Signalsteckverbindern
- Abstand (Leiterplatte-auf-Leiterplatte) 5 mm bis 20 mm
- Vollautomatische Verarbeitung
- Temperaturbereich –55 °C bis +125 °C
- Aufnehmender 3-Punkt-Kontakt für sichere Kontaktierung
- Gute Rückhaltekraft auf der Leiterplatte
Steckverbinder der MicroSpeed Leistungsmodulserie sind exzellent geeignet für Anwendungen, bei denen kompakte, leistungsstarke Elemente zuverlässig mit elektrischer Energie versorgt werden müssen. Sie werden zum Beispiel zur Energieversorgung von Prozessoren, Antrieben oder LCD-Displays in der Automatisierungs-, Telekommunikations-, Mess- und Medizintechnik eingesetzt. Der integrierte aufnehmende 3-Punkt-Kontakt sorgt für einen geringen Übergangswiderstand und eine sichere Kontaktierung über die gesamte Lebensdauer des Steckverbinders.