![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-microstac-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Kostengünstige Verbindungen für hohe Stromstärken
Bei den hermaphroditischen MicroStac-Steckverbindern sind Stecker und Gegenstecker identisch. Die Steckverbinder sind in einreihigen und zweireihigen Varianten erhältlich. Sie bieten wirtschaftliche Lösungen für Steckverbindungen mit hoher Stromtragfähigkeit und niedriger Steckfrequenz. Eine Stecksicherheit von 1,5 Millimetern und die hohe Kontaktkraft sorgen für Zuverlässigkeit. MicroStac-Steckverbinder sind für die vollautomatische SMT-Bestückung geeignet und für Leiterplatten-Abstände von drei oder fünf Millimetern erhältlich.
Leistungsmerkmale
- Effizient und kostengünstig
- Beidseitige Bestückung der Leiterplatte
- Platzsparende Designs
- Identischer Stecker und Gegenstecker
- Niedrige Lagerhaltungskosten
- Relativ hohe Kontaktkraft
- Zuverlässige Verbindungen
- Hohe Stecksicherheit
- Ein- und zweireihige Versionen
- Verschiedene Leiterplatten-Abstände
Anwendungen
Industrie
Industrielle Automatisierung
- Steuerungen
- Antriebe
- Sensortechnologie
- Lichtschranken
- Schalter
- Druck‑ und Temperatursensoren
- Sensorsteuerungen
- Robotik
- Automatisierungstechnik
- Materialtransportsysteme
Medizintechnische Geräte
- Medizintechnische Geräte für die Intensivpflege
- Dentalmaschinen
- Tragbare Diagnostik
- Ultraschallgeräte
- Tragbare Messgeräte
- Steuerungen für medizinische Überwachungssysteme
Messtechnik
- Stationäre und mobile Prüfgeräte
- Messgeräte und Auswertegeräte
Das Schwerpunktsegment der MicroStac-Steckverbinder ist die industrielle Automation. Die Steckverbinder bieten überall dort ideale Lösungen, wo kostengünstige Verbindungen von Steckmodulen mit geringer Steckfrequenz gefordert sind. Gestapelte Leiterplatten mit unterschiedlichen Abständen zwischen den Leiterplatten können realisiert werden. Die Steckverbinder werden zum Beispiel in Steuerungen, in Antrieben und in der Robotik eingesetzt.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind die industrielle Kommunikation und Vernetzung. Band- und Rollenverpackung sowie integrierte Saugflächen sorgen für eine wirtschaftliche Verarbeitung. Sie ermöglichen die vollautomatische Bestückung und Verarbeitung in modernen Montagebändern mit Reflow-Lötverfahren. Dank ihrer Zuverlässigkeit und guten Stromtragfähigkeit eignen sich die Produkte auch für anspruchsvolle Anwendungen in der Messtechnik, Medizin und Datenübertragung.