![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/2d-standard-faston-receptacles-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Innovative Quick Connect-Crimpverbindungen
FASTON Steckhülsen der Standardproduktlinie wurden entwickelt, um eine geringere Einsteckkraft, höhere Nenntemperaturen und eine verbesserte Montageeffizienz auf den Quick Connect-Markt zu bringen. Sie verfügen über ein ergonomisches LIF-Design (Low Insertion Force, niedrige Einsteckkraft), das bei Prüfungen bis zu sechs Steckzyklen standhielt, wodurch sie sich gut für Anwendungen mit wiederholten Trenn- und Wiederverbindungsschritten eignen. Sie sind mit mehreren Crimpoptionen erhältlich, einschließlich der innovativen 2D-Crimpverbindung, die den Bedarf an Lagerbestand und Werkzeugwechsel reduziert, da ein einziger Kontakt und ein einziger Applikator den gesamten Bereich der Drahtgrößen abdecken. Die FASTON Steckhülsen der Standardproduktlinie sind mit älteren FASTON Gehäusen kompatibel. Zu den Anwendungen gehören Haushaltsgeräte, Industriemaschinen und Transport.
![FASTON Standardproduktlinie](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/standard-faston.jpg)
Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .187,.250 | Ausrichtungen | Gerade, gewinkelt nach links, gewinkelt nach rechts |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .020-.032 | Crimptypen | F-Crimp, Tab-Lok, 2D-Crimp |
Drahtstärke nach AWG | 22-12 | Werkstoffe / Beschichtung | Verzinnter Messing, vernickelter Stahl |
Maximaler Dauerstrom (A) | 20 | Vorisolierung verfügbar | Nein |
Maximale Betriebstemperatur (oC) | Standard: 125 Hochtemperatur: 250 |
Behördliche Zulassung(en) | UL |
Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) | 27 | Brandschutzklasse der Isolation | k. A. |