Anwendung
Geschirrspüler
Leiser Betrieb, geringerer Stromverbrauch und effektivere Reinigung: Die Steckverbinder, Sensoren, Relais und Schrumpfschlauchprodukte von TE sind dafür ausgelegt, Geschirrspüler zu optimieren. Unsere Sensoren tragen dazu bei, den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, und unsere Schrumpfschlauchprodukte können bei der Kabelführung und beim Schutz von Kabeln helfen.
Revolutionäre neue Methoden, die ein moderneres Geschirrspülerdesign ermöglichen. Die Palette an Netzsteckverbindern und Relais von TE ermöglicht Herstellern die entsprechende Größengestaltung von Bauelementen, um die neuen Energiesparanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus tragen unsere Sensoren dazu bei, den ordnungs-gemäßen Betrieb zu gewährleisten, während unsere Schrumpfschlauchprodukte bei der Kabelführung und beim Schutz von Kabeln helfen können. Klicken Sie auf „Mehr erfahren“, um kompatible Produkte für jedes Element Ihrer Herdplatte anzuzeigen.
Kabelbaum
Der Verdrahtungskabelbaum verbindet die Steuerplatine mit den verschiedenen Komponenten des Geschirrspülers, z. B. Motoren, Heizelemente, Wasserpumpen und Ventile, Sensoren, Türverriegelungen usw. Ein typischer Verdrahtungskabelbaum umfasst Netz- und Signalsteckverbinder, Klemmen und Verbinder, Schrumpfschläuche und Etiketten.
Kabelbaum
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.

Kabelbaum
Economy Power-Steckverbinder (EP)
Economy Power (EP) II- und EP 2.5-Steckverbinder bieten zwei Ebenen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit. Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostenstecksockel durch die Vibration getrennt werden. Ein optionales TPA-Gerät (Terminal Position Assurance) gewährleistet den Sitz der Klemme.

Kabelbaum
Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Zahlreiche Optionen umfassen Rund-, Flansch-, Querwand-, abgedichtete und Farbgehäuse aus verschiedenen Materialien (u. a. mit Glühdraht kompatibel). Die Gehäuse sind positiv polarisiert, bieten einen Formschlussmechanismus sowie die Kennzeichnung der hinteren Kontaktkammer und ermöglichen so eine einfache und fehlerfreie Montage.

Kabelbaum
Einwandiger Warmschrumpfschlauch
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet Isolation sowie Zugentlastung und schützt vor mechanischen Schäden und Abrieb. Die Produktflexibilität reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem sind unzählige Farben verfügbar.

Kabelbaum
Doppelwandiger Warmschrumpfschlauch
Sorgen Sie mit dem doppelwandigen Schrumpfschlauch sowohl für Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion als auch für Isolation und mechanischen Schutz. Bei der Installation schmilzt und fließt ein Klebemittel- oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtigkeitsbeständige Schutzhülle.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Die Steuerplatine ist das Gehirn des Geräts. Sie nimmt Eingaben vom Benutzer über Tasten, Schalter oder Touch-Geräte entgegen und steuert die Motoren, Heizelemente, Wasserpumpen und Ventile zur Ausführung der gewählten Aufgabe. Eine typische Steuerplatine umfasst Draht-auf-Leiterplatte-Leistungs- und Signalsteckverbinder, Buchsen und Relais.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Economy Power-Steckverbinder (EP)
Economy Power (EP) II- und EP 2.5-Steckverbinder bieten zwei Ebenen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit. Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostenstecksockel durch die Vibration getrennt werden. Ein optionales TPA-Gerät (Terminal Position Assurance) gewährleistet den Sitz der Klemme.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Signal Double Lock-Steckverbinder (SDL)
Das Signal Double Lock-Steckverbindersystem (SDL) umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten in Standardversion und mit hohem Profil.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL)
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Draht-auf-Draht und Draht-auf-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Leiterplattenrelais
Unsere Leiterplattenrelais bieten Bezugswerte bei einem Signalpegel von bis zu 30 A in verschiedenen Kontaktkonfigurationen. Eine große Bandbreite an Spulenoptionen, Verbindungstypen und Gehäuseausführungen erweitert die Flexibilität beim Design.

Umwälzpumpe
Eine Umwälzpumpe sprüht Wasser mit hohem Druck, um das Geschirr zu säubern. Umwälzpumpen sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder wie den RAST-Steckverbinder verbunden.
Umwälzpumpe
Spulendrahtklemmen und -spleiße
Wir bieten eine Vielzahl an Klemmen und Verbindern für Spulendraht an, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination der beiden. Sie passen zu unseren Anwendungswerkzeugen und bieten für Ihre Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.

Umwälzpumpe
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Umwälzpumpe
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Ablaufpumpe
Nach Abschluss eines Wasch- oder Spülzyklus pumpt eine Ablaufpumpe das Wasser ab. Ablaufpumpen sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
Ablaufpumpe
Spulendrahtklemmen und -spleiße
Wir bieten eine Vielzahl an Klemmen und Verbindern für Spulendraht an, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination der beiden. Sie passen zu unseren Anwendungswerkzeugen und bieten für Ihre Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.

Ablaufpumpe
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Ablaufpumpe
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Türverriegelung
Eine Türverriegelung verhindert das Öffnen der Tür eines Geschirrspülers, während Wasser versprüht wird. Türverriegelungen sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
Türverriegelung
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Türverriegelung
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.

Türverriegelung
Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbindersystem erzielt dank der Stift-Stecksockel-Kombination in den Stecker- und Kappengehäusen mit einem 4,14-mm-Raster eine maximale elektrische Leistung.

Türverriegelung
Micro MATE-N-LOK-Steckverbinder
Die Micro MATE-N-LOK-Flachsteckverbinder sind dank vertikaler Höhe von weniger als 4,7 mm ca. 45 % niedriger als andere Modelle der Produktfamilie. Diese Steckverbinder mit weichem Außengehäuse verfügen über oberflächenmontierte rechtwinklige Stecksockel und Kabelsteckverbinder.

Heizelement
Das Heizelement eines Geschirrspülers erhitzt das eingeführte Wasser zur effektiveren Reinigung. Heizelemente sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
Heizelement
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Heizelement
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Heizelement
Einwandiger Wärmeschrumpfschlauch
Der einwandige Wärmeschrumpfschlauch bietet Isolation sowie Zugentlastung und schützt vor mechanischen Schäden und Abrieb. Die Produktflexibilität reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem sind unzählige Farben verfügbar.

Wasser-/Umlaufventil
Ein Wasserventil steuert, wann das Sprühen mit hohem Druck ausgeführt wird. Wasserventile sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
Wasser-/Umlaufventil
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.

Wasser-/Umlaufventil
Signal Double Lock-Steckverbinder (SDL)
Das Signal Double Lock-Steckverbindersystem (SDL) umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten in Standardversion und mit hohem Profil.

Wasser-/Umlaufventil
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL)
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Draht-auf-Draht und Draht-auf-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.

Wasser-/Umlaufventil
Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbindersystem erzielt dank der Stift-Stecksockel-Kombination in den Stecker- und Kappengehäusen mit einem 4,14-mm-Raster eine maximale elektrische Leistung.

Wasser-/Umlaufventil
Micro MATE-N-LOK-Steckverbinder
Die Micro MATE-N-LOK-Flachsteckverbinder sind dank vertikaler Höhe von weniger als 4,7 mm ca. 45 % niedriger als andere Modelle der Produktfamilie. Diese Steckverbinder mit weichem Außengehäuse verfügen über oberflächenmontierte rechtwinklige Stecksockel und Kabelsteckverbinder.

Wasser-/Umlaufventil
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Wasser-/Umlaufventil
RAST-Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Sensoren
Sensoren messen Temperatur, Feuchtigkeit, Trübung, Wasserstand usw., sodass die Steuerplatine die durch den Benutzer eingegebene Aufgabe ausführen kann. Sensoren sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
Sensoren
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Sensoren
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.
Sensoren
Signal Double Lock-Steckverbinder (SDL)
Das Signal Double Lock-Steckverbindersystem (SDL) umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten in Standardversion und mit hohem Profil.

Sensoren
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL)
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Draht-auf-Draht und Draht-auf-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.

Sensoren
Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbindersystem erzielt dank der Stift-Stecksockel-Kombination in den Stecker- und Kappengehäusen mit einem 4,14-mm-Raster eine maximale elektrische Leistung.

Sensoren
Micro MATE-N-LOK-Steckverbinder
Die Micro MATE-N-LOK-Flachsteckverbinder sind dank vertikaler Höhe von weniger als 4,7 mm ca. 45 % niedriger als andere Modelle der Produktfamilie. Diese Steckverbinder mit weichem Außengehäuse verfügen über oberflächenmontierte rechtwinklige Stecksockel und Kabelsteckverbinder.

Sensoren
Feuchtigkeits- und Temperatursensor
Feuchtigkeits- und Temperatursensoren sind Schlüsselkomponenten bei Maßnahmen gegen Wasserdampf in einem Geschirrspüler.

Sensoren
Magnetsensor
Unser KMY/Z-Magnetsensor kann einen blockierten Sprüharm effektiv erkennen. Magneten im Sprüharm werden durch den im Schaltschrank befindlichen Sensor. Der Benutzer wird durch eine Warnung darauf hingewiesen, dass die Drehung des Sprüharms blockiert ist.

Sensoren
Leiterplattenrelais
Unsere Leiterplattenrelais bieten Bezugswerte bei einem Signalpegel von bis zu 30 A in verschiedenen Kontaktkonfigurationen. Eine große Bandbreite an Spulenoptionen, Verbindungstypen und Gehäuseausführungen erweitert die Flexibilität beim Design.


Anwendung
Geschirrspüler
Leiser Betrieb, geringerer Stromverbrauch und effektivere Reinigung: Die Steckverbinder, Sensoren, Relais und Schrumpfschlauchprodukte von TE sind dafür ausgelegt, Geschirrspüler zu optimieren. Unsere Sensoren tragen dazu bei, den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, und unsere Schrumpfschlauchprodukte können bei der Kabelführung und beim Schutz von Kabeln helfen.
Revolutionäre neue Methoden, die ein moderneres Geschirrspülerdesign ermöglichen. Die Palette an Netzsteckverbindern und Relais von TE ermöglicht Herstellern die entsprechende Größengestaltung von Bauelementen, um die neuen Energiesparanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus tragen unsere Sensoren dazu bei, den ordnungs-gemäßen Betrieb zu gewährleisten, während unsere Schrumpfschlauchprodukte bei der Kabelführung und beim Schutz von Kabeln helfen können. Klicken Sie auf „Mehr erfahren“, um kompatible Produkte für jedes Element Ihrer Herdplatte anzuzeigen.
Kabelbaum
Der Verdrahtungskabelbaum verbindet die Steuerplatine mit den verschiedenen Komponenten des Geschirrspülers, z. B. Motoren, Heizelemente, Wasserpumpen und Ventile, Sensoren, Türverriegelungen usw. Ein typischer Verdrahtungskabelbaum umfasst Netz- und Signalsteckverbinder, Klemmen und Verbinder, Schrumpfschläuche und Etiketten.
Kabelbaum
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.

Kabelbaum
Economy Power-Steckverbinder (EP)
Economy Power (EP) II- und EP 2.5-Steckverbinder bieten zwei Ebenen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit. Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostenstecksockel durch die Vibration getrennt werden. Ein optionales TPA-Gerät (Terminal Position Assurance) gewährleistet den Sitz der Klemme.

Kabelbaum
Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Zahlreiche Optionen umfassen Rund-, Flansch-, Querwand-, abgedichtete und Farbgehäuse aus verschiedenen Materialien (u. a. mit Glühdraht kompatibel). Die Gehäuse sind positiv polarisiert, bieten einen Formschlussmechanismus sowie die Kennzeichnung der hinteren Kontaktkammer und ermöglichen so eine einfache und fehlerfreie Montage.

Kabelbaum
Einwandiger Warmschrumpfschlauch
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet Isolation sowie Zugentlastung und schützt vor mechanischen Schäden und Abrieb. Die Produktflexibilität reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem sind unzählige Farben verfügbar.

Kabelbaum
Doppelwandiger Warmschrumpfschlauch
Sorgen Sie mit dem doppelwandigen Schrumpfschlauch sowohl für Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion als auch für Isolation und mechanischen Schutz. Bei der Installation schmilzt und fließt ein Klebemittel- oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtigkeitsbeständige Schutzhülle.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Die Steuerplatine ist das Gehirn des Geräts. Sie nimmt Eingaben vom Benutzer über Tasten, Schalter oder Touch-Geräte entgegen und steuert die Motoren, Heizelemente, Wasserpumpen und Ventile zur Ausführung der gewählten Aufgabe. Eine typische Steuerplatine umfasst Draht-auf-Leiterplatte-Leistungs- und Signalsteckverbinder, Buchsen und Relais.
Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Economy Power-Steckverbinder (EP)
Economy Power (EP) II- und EP 2.5-Steckverbinder bieten zwei Ebenen an mechanischer und elektrischer Zuverlässigkeit. Ein passgenauer Rasthaken verhindert, dass Steckergehäuse und Pfostenstecksockel durch die Vibration getrennt werden. Ein optionales TPA-Gerät (Terminal Position Assurance) gewährleistet den Sitz der Klemme.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Signal Double Lock-Steckverbinder (SDL)
Das Signal Double Lock-Steckverbindersystem (SDL) umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten in Standardversion und mit hohem Profil.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL)
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Draht-auf-Draht und Draht-auf-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Hauptsteuerung und Benutzerschnittstelle
Leiterplattenrelais
Unsere Leiterplattenrelais bieten Bezugswerte bei einem Signalpegel von bis zu 30 A in verschiedenen Kontaktkonfigurationen. Eine große Bandbreite an Spulenoptionen, Verbindungstypen und Gehäuseausführungen erweitert die Flexibilität beim Design.

Umwälzpumpe
Eine Umwälzpumpe sprüht Wasser mit hohem Druck, um das Geschirr zu säubern. Umwälzpumpen sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder wie den RAST-Steckverbinder verbunden.
Umwälzpumpe
Spulendrahtklemmen und -spleiße
Wir bieten eine Vielzahl an Klemmen und Verbindern für Spulendraht an, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination der beiden. Sie passen zu unseren Anwendungswerkzeugen und bieten für Ihre Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.

Umwälzpumpe
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Umwälzpumpe
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Ablaufpumpe
Nach Abschluss eines Wasch- oder Spülzyklus pumpt eine Ablaufpumpe das Wasser ab. Ablaufpumpen sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
Ablaufpumpe
Spulendrahtklemmen und -spleiße
Wir bieten eine Vielzahl an Klemmen und Verbindern für Spulendraht an, sei es für Kupfer- oder Aluminiumdraht oder eine Kombination der beiden. Sie passen zu unseren Anwendungswerkzeugen und bieten für Ihre Fertigungsumgebungen einen hohen Durchsatz.

Ablaufpumpe
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Ablaufpumpe
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Türverriegelung
Eine Türverriegelung verhindert das Öffnen der Tür eines Geschirrspülers, während Wasser versprüht wird. Türverriegelungen sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
Türverriegelung
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Türverriegelung
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.

Türverriegelung
Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbindersystem erzielt dank der Stift-Stecksockel-Kombination in den Stecker- und Kappengehäusen mit einem 4,14-mm-Raster eine maximale elektrische Leistung.

Türverriegelung
Micro MATE-N-LOK-Steckverbinder
Die Micro MATE-N-LOK-Flachsteckverbinder sind dank vertikaler Höhe von weniger als 4,7 mm ca. 45 % niedriger als andere Modelle der Produktfamilie. Diese Steckverbinder mit weichem Außengehäuse verfügen über oberflächenmontierte rechtwinklige Stecksockel und Kabelsteckverbinder.

Heizelement
Das Heizelement eines Geschirrspülers erhitzt das eingeführte Wasser zur effektiveren Reinigung. Heizelemente sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
Heizelement
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Heizelement
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Heizelement
Einwandiger Wärmeschrumpfschlauch
Der einwandige Wärmeschrumpfschlauch bietet Isolation sowie Zugentlastung und schützt vor mechanischen Schäden und Abrieb. Die Produktflexibilität reicht von sehr flexibel bis halbstarr. Zudem sind unzählige Farben verfügbar.

Wasser-/Umlaufventil
Ein Wasserventil steuert, wann das Sprühen mit hohem Druck ausgeführt wird. Wasserventile sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
Wasser-/Umlaufventil
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.

Wasser-/Umlaufventil
Signal Double Lock-Steckverbinder (SDL)
Das Signal Double Lock-Steckverbindersystem (SDL) umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten in Standardversion und mit hohem Profil.

Wasser-/Umlaufventil
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL)
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Draht-auf-Draht und Draht-auf-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.

Wasser-/Umlaufventil
Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbindersystem erzielt dank der Stift-Stecksockel-Kombination in den Stecker- und Kappengehäusen mit einem 4,14-mm-Raster eine maximale elektrische Leistung.

Wasser-/Umlaufventil
Micro MATE-N-LOK-Steckverbinder
Die Micro MATE-N-LOK-Flachsteckverbinder sind dank vertikaler Höhe von weniger als 4,7 mm ca. 45 % niedriger als andere Modelle der Produktfamilie. Diese Steckverbinder mit weichem Außengehäuse verfügen über oberflächenmontierte rechtwinklige Stecksockel und Kabelsteckverbinder.

Wasser-/Umlaufventil
FASTON-Klemmen
Schnelle Verarbeitung – einheitliche Zuverlässigkeit – geringe Kosten pro Leitung. Dank dieser Vorteile sind unsere FASTON-Steckverbinder in der Geräteindustrie führend. Mit über 60 Jahren an Erfahrung mit Schnellverbindern führen wir fortlaufend neue und verbesserte Typen ein.

Wasser-/Umlaufventil
RAST-Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Sensoren
Sensoren messen Temperatur, Feuchtigkeit, Trübung, Wasserstand usw., sodass die Steuerplatine die durch den Benutzer eingegebene Aufgabe ausführen kann. Sensoren sind mit dem Verdrahtungskabelbaum über einzelne Klemmen oder mehrpolige Steckverbinder verbunden.
Sensoren
RAST-kompatible Steckverbinder
Steckverbinder gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen Sie den Richtsatz senken und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können. Das Portfolio umfasst viele Größen, Farben, Grundflächen, Verriegelungen und Beschichtungsoptionen.

Sensoren
Power Triple Lock-Steckverbinder (PTL)
Das Power Triple Lock-Steckverbindersystem (PTL) vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Einrasten bis hin zu den vielen neuen Vorteilen wurde das Power Triple Lock-Steckverbindersystem im Sinne verbesserter Netz- und Signalanwendungen entwickelt.
Sensoren
Signal Double Lock-Steckverbinder (SDL)
Das Signal Double Lock-Steckverbindersystem (SDL) umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten in Standardversion und mit hohem Profil.

Sensoren
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL)
Power Double Lock-Steckverbinder (PDL) sind in den Konfigurationen Draht-auf-Draht und Draht-auf-Leiterplatte erhältlich. Dieses Steckverbindersystem umfasst Stecker- und Kappengehäuse für den Kabelanschluss, optionale Double Lock-Platten, Crimpkontakte und Leiterplatten-Stiftleisten.

Sensoren
Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Das kompakte und langlebige Mini-Universal MATE-N-LOK-Steckverbindersystem erzielt dank der Stift-Stecksockel-Kombination in den Stecker- und Kappengehäusen mit einem 4,14-mm-Raster eine maximale elektrische Leistung.

Sensoren
Micro MATE-N-LOK-Steckverbinder
Die Micro MATE-N-LOK-Flachsteckverbinder sind dank vertikaler Höhe von weniger als 4,7 mm ca. 45 % niedriger als andere Modelle der Produktfamilie. Diese Steckverbinder mit weichem Außengehäuse verfügen über oberflächenmontierte rechtwinklige Stecksockel und Kabelsteckverbinder.

Sensoren
Feuchtigkeits- und Temperatursensor
Feuchtigkeits- und Temperatursensoren sind Schlüsselkomponenten bei Maßnahmen gegen Wasserdampf in einem Geschirrspüler.

Sensoren
Magnetsensor
Unser KMY/Z-Magnetsensor kann einen blockierten Sprüharm effektiv erkennen. Magneten im Sprüharm werden durch den im Schaltschrank befindlichen Sensor. Der Benutzer wird durch eine Warnung darauf hingewiesen, dass die Drehung des Sprüharms blockiert ist.

Sensoren
Leiterplattenrelais
Unsere Leiterplattenrelais bieten Bezugswerte bei einem Signalpegel von bis zu 30 A in verschiedenen Kontaktkonfigurationen. Eine große Bandbreite an Spulenoptionen, Verbindungstypen und Gehäuseausführungen erweitert die Flexibilität beim Design.