Zuverlässige Leistung, zu 100 Prozent geprüft
Unsere lieferfertigen Kabelsatz-Ausführungen sind in Standardlängen und mit kurzen Vorlaufzeiten erhältlich. Alle Leitungen werden vor dem Versand zu 100 Prozent elektrisch geprüft. Für eine einfache Montage wird ein flexibles Kabel mit sieben Litzen verwendet. Die Kabelsätze sind mit jedem unserer Micro-MaTch Standardsteckverbinder verfügbar und eignen sich ideal für Anwendungen, die einen breiten Temperaturbereich, hohe Steckzyklen oder eine gute Vibrationsbeständigkeit erfordern. Für weniger anspruchsvolle Anwendungen ist unsere neue Value-Line die optimale Lösung. Kundenspezifische Micro-MaTch Kabelsätze sind auch als Kabelendsätze und Verkettungssätze in Ausführungen mit 4 bis 20 Positionen sowie in allen gewünschten Längen lieferbar.
Standardkabelsätze
Sparen Sie Montagezeit mit einem einfach anzuschließenden System, das zuverlässig ist und gleichzeitig Reibkorrosion verhindert.
Die Micro-MaTch Kabelsätze von TE Connectivity (TE) bieten zuverlässige Verbindungen in Umgebungen mit hoher Vibrationsbelastung. Erhältlich in lieferfertigen Standardausführungen oder als kundenspezifische Sätze. Alle Lösungen, sowohl Kabelend- als auch Verkettungssätze, sind in Ausführungen mit 4 bis 20 Positionen lieferbar.
Vorteile
Standard-Line
- Zuverlässige Verbindungen in Anwendungen mit hoher Vibrationsbelastung
- Kürzere Montagezeit dank eines einfach anzuschließenden Systems
- Hohe Betriebstemperatur von -40 bis 105 °C
- Schnelle Lieferzeit bei Standardprodukten mit 4 bis 20 Positionen und einer Länge zwischen 7,5 und 20 cm
- Kundenspezifische Längen auf Anfrage ebenfalls verfügbar
Anwendungsbereiche
Standard-Line
- Produktions- und Materialverarbeitungsanlagen
- Steuer-/Regelgeräte
- Robotik und Motoren
- Zentralheizungen
- Autoradios, Navigations- und Armaturenbrettsysteme
Value-Line Kabelsätze
Wirtschaftliches Design, das die Anforderungen von weniger anspruchsvollen Anwendungen erfüllt.
Die Micro-MaTch Kabelsätze der Value-Line von TE sind eine neue Ergänzung der bewährten Micro-MaTch Familie. Die neue Serie von Standardkabelsätzen ist für Universalanwendungen konzipiert, bei denen ein breiter Temperaturbereich, hohe Steckzyklen und hohe Vibrations-beständigkeit nicht von entscheidender Bedeutung sind. Die Kabelsätze sind mit 4 bis 20 Positionen und in Standardlängen von 7,5 cm, 15 cm und 20 cm oder in kundenspezifischen Längen lieferbar.
Vorteile
Value-Line
- Kürzere Montagezeit dank eines einfach anzuschließenden Systems
- Betriebstemperatur von -30 bis +80 °C
- Schnelle Lieferzeit bei Standardprodukten mit 4 bis 20 Positionen und einer Länge zwischen 7,5 und 20 cm
- Kundenspezifische Längen auf Anfrage ebenfalls verfügbar
Anwendungsbereiche
Value-Line
- Heimautomatisierung und Alarmanlagen
- Lüftungsanlagen und Klimageräte
- Beleuchtung
- Set-Top-Boxen, Audio- und Videoanlagen, Bezahlterminals
Unsere Micro-MaTch Steckverbinderfamilie mit einem Rastermaß von 1,27 mm bietet eine Vielzahl von Kabel-an-Leiterplatte- sowie Leiterplatte-an-Leiterplatte-Verbindungen. Der Micro-MaTch Kontakt ist so konzipiert, dass Reibkorrosion, die häufigste Ausfallursache bei verzinnten Verbindungen, vermieden wird. Relative Bewegungen aufgrund von Vibrationen oder Wärmeausdehnung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten werden durch eine zusätzliche Positionierungsfeder in der Buchse absorbiert. Indem Bewegungen am Kontaktpunkt verhindert werden, entsteht eine gasdichte Verbindung, die das Micro-MaTch Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht.