PCON Hochleistungsklemmen für berührungssichere Hochvolt-Verbindungssysteme
Mit den PCON Klemmen bringt TE Connectivity eine Reihe von Hochleistungsklemmen auf den Markt, die speziell zur Unterstützung der erhöhten Konnektivitätsanforderungen von Hochvolt-Verbindungssysteme von Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen entwickelt wurden.
Wichtige Vorteile
PCON Hochleistungsklemmen
Hochvolt-Verbindungssysteme für den Antriebsstrang und die Nebenaggregate von Hybrid- und Elektrofahrzeugen funktionieren am besten mit passenden Hochleistungsklemmen. Unsere neue Reihe von PCON Hochleistungsklemmen verfügt über:
- Großer Draht- und Strombereich: Hochleistungsklemmen verarbeiten Drähte von 5,0 mm2 bis 95 mm2 und Dauerströme bis zu 400 Ampere
- Geringe Steckkräfte / Hohe Vibrationen: für einfache Montage und optimale Vibrationsbeständigkeit
- Designeffizienz: Gemeinschaftsgehäuse für 90 °- und 180 °-Versionen
Die Anpassung von Hochvolt-Verbindungssystemen ermöglicht Berührungssicherheit nach IEC 60529 IP2XB- und UL-Finger-Standards für EV-Antriebsanwendungen.
PCON Hochleistungsklemmen sind speziell für die erhöhten Anforderungen an die Konnektivität in Hochvolt-Verbindungssystemen von Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen konzipiert. PCON Klemmen eignen sich hervorragend für Hochvolt-Verbindungssysteme für den Antriebsstrang von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie für Hilfsanwendungen.
Technische Daten
Verbindungssysteme und Klemmen müssen so ausgelegt sein, dass sie Hochvoltanschlüsse für Systemspannungen bis zu 1.000 VDC ermöglichen.
PCON 12 Klemme | PCON 18 Klemme | PCON 21 Klemme | |
---|---|---|---|
Steckrichtung | 90° / 180° | 90° / 180° | 90° / 180° |
Drahtgrößenbereich | 5 bis 16 mm2 | 12 bis 35 mm2 | 25 bis 95 mm2 |
Strombereich bei 80 °C (20 % Herabsetzungsfaktor) |
Bis zu 120 A | Bis zu 180 A | Bis zu 400 A |
Kontakt-Normalkraft | ca. 3,3 N | ca. 3,3 N | ca. 3,5 N |
Federbeschichtung | Ag / Ni | Ag / Ni | Ag / Zn / Ni |
Gehäusebeschichtung | Ag / Ni | Ag / Ni | Zn / Ni |
Crimpen / Schweißen | Crimpen | Crimpen | Crimpen |
Klemmenausführung | Buchse | Buchse | Buchse |
Größe des Flachsteckers (ohne Fingerschutz / mit) | 10 x 1,2 mm / 12 x 1,2 mm |
15 x 1,8 mm / 18 x 1,8 mm |
15.5 x 3 mm / 21 x 3 mm |
Spannungsbereich | bis zu 1.000 V | bis zu 1.000 V | bis zu 1.000 V |
Betriebstemperatur | 150 °C | 150 °C | 180 °C |
Stromtragfähigkeit: 200 A bei 80 °C | 117 A | 180 A | 400 A |
Vibrationsbeständigkeit | USCAR V1 | USCAR V1 | LV214, SG2 |
Produktspezifikation | 108-32671 | 108-32683 | 108-94638 |
Verarbeitungsspezifikation | 114-162014 | 114-162015 |
114-94511 |
Zeichnungsnummer | 2840573 * / 2840575 * | 2840580 * / 2840578 * | 2317680 * / 2317017 * |