Navigation überspringen
Alle Produkte
LADD Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
E-Mobilität
Branchen
Elektrofahrzeuge bieten schnellere Beschleunigung, sofortiges Drehmoment und ein besseres Fahrgefühl. Aber die Feinheiten der Elektrifizierung machen das Produktdesign von Natur aus komplexer. Erfahren Sie, wie TE Connectivity helfen kann.
Unser Hochvolt-Verbindungssystem HC-STAK 25 ist speziell für eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Hochvolt-Batterie und Wechselrichter oder Stromverteilung und E-Motor konzipiert.
Die HVCSJI Serie ist eine Steckverbinderlösung von TE, die es bereits heute auf dem Markt gibt. Verbessern Sie die Leistung Ihrer E-Fahrzeuge mit einem optimierten Steckverbinderdesign aus unserer HVCSJI Serie mit vereinfachter Kabelbaummontage, die Zeit und Kosten spart. Ausgelegt für Sicherheit und Haltbarkeit in rauen Umgebungen.
Das Verbindungssystem der Serie AMP+ HV 2100 ist eine kompakte, zweipolige Produktfamilie aus elektrischen Hochvolt-/Hochstrom-Steckverbindern der Klasse 5 für batteriebetriebene, Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.
Die HC-STAK Produktfamilie von Hochvoltsteckverbindern von TE Connectivity unterstützt die gestiegenen Anforderungen der PKW und Nutzfahrzeuge von morgen. In Situationen, in denen der Abstand zwischen Komponenten besonders gering ist, ist eine herkömmliche Lösung mit Stecker und Stecksockel möglicherweise nicht realisierbar.
Das AMP+ HVP 800 Hochvolt Steckverbindersystem optimiert die Paketgröße sowie die Stecker- und Steckleistenauswahl, um mehrere Verlegungsoptionen für Drahtkabelbaumsätze zu erhalten.
Die abgeschirmte AMP+ IPT-Ringzunge ermöglicht mit 1-, 2- oder 3-poligen Gehäusen eine einfache und flexible IPT-Einbindung in viele Anwendungen.
Hochvoltverbindung zwischen Ladeschnittstelle, Bordladegerät und Batterie.
AMP+ HVA 630 Steckverbindersystem für Schwach- und Mittelstrom ist ein Standardkontaktsystem mit abgeschirmten mehradrigen Kabeln für Leiterquerschnitte.
Das AMP+ HVA 280 Hochvolt Steckverbindersystem von TE bietet tausende von Designmöglichkeiten, eine flexible Verlegung und eine effiziente Fertigung.
Die AMP+ Automobil-Ladedose 500 von TE Connectivity ist die erste auf dem Markt erhältliche Ladedose, die eine Ladeleistung von bis zu 500 Kilowatt liefert.
Die AMP+ Automobil-Ladedose 250 von TE Connectivity bietet den entscheidenden elektrischen Eingangsanschluss für die Elektroautos von morgen.
Die AMP+ Automobil-Ladedose 200 von TE Connectivity bietet den entscheidenden elektrischen Eingangsanschluss für die Elektroautos von morgen.
Die AMP+ Ladedose der 32 Serie von TE Connectivity kann sicher und zuverlässig bis zu 480 V und bis zu 48 A Strom von einer Ladestation zu Hause oder am Arbeitsplatz an ein Elektrofahrzeug übertragen.
Die Aktuatoren von TE sind für den Einsatz in rauen Automobilumgebungen gerüstet und entsprechen den neuesten Standards IEC 62196 und GB/T 20234.
Die Batterie eines Elektrofahrzeugs ist das Herzstück seines Antriebsstrangs. Akku-Packs, die aus vielen zu Modulen zusammengefassten Einzelzellen bestehen, sind auf ausfallsichere Verbindungen angewiesen, die während der Ladezyklen hohe Leistungs- und Spannungspegel und im Laufe der Lebensdauer des Autos dynamische Beschleunigung übertragen können.
Hochvoltschütze von TE ermöglichen das sichere Zu- und Abschalten der Traktionsbatterie in Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeugen sowie in Bordladesystemen.
Erreichen Sie Ihre strategischen Ziele in Bezug auf Platz- und Gewichtseinsparungen mit den zuverlässigen, miniaturisierten Steckverbindersystemen von TE Connectivity für Anwendungen mit geringem Platzbedarf und geringen Leistungsanforderungen, die echte Robustheit für die Automobilindustrie bieten.
Egal ob Sie einen Kabelschuh oder Kontakt an eine Leitung crimpen oder Steckverbindungen auf Leiterplatten pressen möchten: Unsere Ausrüstung und Services sind auf die Maximierung der Fertigung und Zuverlässigkeit ausgelegt.
AMP+, EVC, PCON, TE, TE Connectivity, TE Tyco Electronics (Logo), TE (Logo) und TE Connectivity (Logo) sind Marken.
Weitere Produktnamen, Logos und Unternehmensnamen, die hier erwähnt werden, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.