Verlängertes Gehäuse für die Positive Lock Buchsen mit flachem Profil der .110 Serie
Für die Positive Lock Buchse mit flachem Profil der .110 Serie in Gaszünderanwendungen ist nun eine Gehäuse-auswahl verfügbar. Es wird nun zusätzlich zum bisherigen 19,8-mm-Gehäuse ein Gehäuse mit einer Länge von 25,4 mm angeboten. Dieses neue, verlängerte Gehäuse ist für die tieferen Kontaktkammern in bestimmten Gaszündern geeignet. Die Gaszünderdesigns der verschiedenen Anbieter sind nicht standardisiert, in der Regel weisen die Flachstecker der Kontaktkammern oder die Hülsen der elektrischen Verbin-dungen jedoch ein Maß von 2,8 x 0,8 mm auf. Mit der Gehäuseauswahl und unserer Positive Lock Buchse mit flachem Profil der .110 Serie bietet TE nun eine Lösung für ein größeres Spektrum ab Gaszünderanwendungen mit beengten Platzverhältnissen an.
Wichtige Merkmale
- Zentrierte Buchse für optimiertes Stecken
- Isolierung
- Optimierte Ergonomie
- Geeignet für Positive Lock Mark III Buchsen mit geringer Einsteckkraft und hoher Arretierkraft
Anwendungen
Gaszünder für ...
- Gasabdeckhauben
- Gasherdplatten
- Gasöfen
- Gasgrills
- Ähnliche Anwendungen

Positive Lock ist eine Marke.