Hochspannungs-Kabelsätze

Alles im Sinne der Hybrid- und Elektrofahrzeuganforderungen. TE bietet OEMs sowie Kabelbaum- und Batterieanbietern für Hybrid- und Elektrofahrzeuge kundenspezifische Hochspannungs-Kabelsätze mit abgedichteten Verbindungen, 360°-EMI-Abschirmung und internen Sicherheitsverriegelungen.

Führend in Hochspannungselektrik Wir bieten Hochspannungs-Kabelsätze für Hybrid- und Elektrofahrzeuge mit abgedichteten Verbindungen, 360°-EMI-Abschirmung und internen Sicherheitsverriegelungen. Die Kabelsätze können angepasst und systemisch in Hochspannungs-Kabelbäume integriert werden. Die Kabelsätze sind für große und kleine Volumen sowie Kabel mit Leitergrößen von 2,5 bis 120 mm² erhältlich. Die Hochspannungssätze verfügen über abgeschirmte Einzel- und mehradrige Kabel.

Eigenschaften: Kundenspezifische Kabelsätze für Hybridfahrzeuge

Hochspannungs- und abgeschirmte Verbindungen

  • 300 - 800 V und 200 - 1.000 A
  • 360º-EMI-Abschirmung
  • Interne Sicherheitsverriegelung
  • Abgeschirmtes Einzel- oder mehradriges Kabel
  • Sätze für große und kleine Volumen erhältlich
  • Verarbeitung von Kabeln mit einer Leitergröße von 2,5 bis 120 mm2
  • Design- und Verarbeitungskompetenz in Sachen Kontakt- und Crimptechnologie für Abschirmungen
  • Am Ende ist eine Zuverlässigkeitsprüfung möglich
  • Abgedichtete Verbindungen
  • Kundenspezifisches Design

Vorteile: Kundenspezifische Kabelsätze für Hybridfahrzeuge

Stromversorgungsverbindungen für Fahrzeuge

  • Systemintegration von Hochspannungs-Kabelbäumen
  • Batterie, Netzverteilung, Schaltkästen
  • Umrichter für E-Maschinen