Hochspannungs-Kabelsätze
Alles im Sinne der Hybrid- und Elektrofahrzeuganforderungen. TE bietet OEMs sowie Kabelbaum- und Batterieanbietern für Hybrid- und Elektrofahrzeuge kundenspezifische Hochspannungs-Kabelsätze mit abgedichteten Verbindungen, 360°-EMI-Abschirmung und internen Sicherheitsverriegelungen.
Führend in Hochspannungselektrik Wir bieten Hochspannungs-Kabelsätze für Hybrid- und Elektrofahrzeuge mit abgedichteten Verbindungen, 360°-EMI-Abschirmung und internen Sicherheitsverriegelungen. Die Kabelsätze können angepasst und systemisch in Hochspannungs-Kabelbäume integriert werden. Die Kabelsätze sind für große und kleine Volumen sowie Kabel mit Leitergrößen von 2,5 bis 120 mm² erhältlich. Die Hochspannungssätze verfügen über abgeschirmte Einzel- und mehradrige Kabel.
Eigenschaften: Kundenspezifische Kabelsätze für Hybridfahrzeuge
Hochspannungs- und abgeschirmte Verbindungen
- 300 - 800 V und 200 - 1.000 A
- 360º-EMI-Abschirmung
- Interne Sicherheitsverriegelung
- Abgeschirmtes Einzel- oder mehradriges Kabel
- Sätze für große und kleine Volumen erhältlich
- Verarbeitung von Kabeln mit einer Leitergröße von 2,5 bis 120 mm2
- Design- und Verarbeitungskompetenz in Sachen Kontakt- und Crimptechnologie für Abschirmungen
- Am Ende ist eine Zuverlässigkeitsprüfung möglich
- Abgedichtete Verbindungen
- Kundenspezifisches Design
Vorteile: Kundenspezifische Kabelsätze für Hybridfahrzeuge
Stromversorgungsverbindungen für Fahrzeuge
- Systemintegration von Hochspannungs-Kabelbäumen
- Batterie, Netzverteilung, Schaltkästen
- Umrichter für E-Maschinen