Leicht, Abschirmung mit 360° Abdeckung
Raychem Steckverbinder der Serien D-621 und DK-621 sind speziell für MIL-STD-1553B-Datenbus-Anwendungen ausgelegt. Der D-621 Steckverbinder verwendet Warmschrumpftechnologie und stellt eine ideale Lösung für die luftfahrttauglichen Datenbus-Kabel von TE dar.
Produkteigenschaften:
Datenbus-Steckverbinder
- Leichte, robuste Bauweise
- Durchgehende 360-Grad-Abschirmungsabdeckung
- Entfernbare Stift- oder Buchsenkontakte
- Nachbearbeitbare und reparierbare Endverschlüsse
NASA
Geringe Ausgasung gemäß NASA-Anforderungen
1,000
Einzelsteckverbinder: 1.000 Stunden Salzsprühnebelbeständigkeit
1553B
Entspricht MIL-STD-1553B-Hardwareanforderungen
Einzelsteckverbinder
D-621
Der D-621 Steckverbinder ist speziell für MIL-STD-1553B-Datenbus-Anwendungen ausgelegt und als ideale Lösung für die luftfahrttauglichen Datenbus-Kabel von TE konzipiert. Zusammen stellen sie eine langlebige, zuverlässige und wartungsfreundliche Verbindungslösung für den MIL-STD-153B-Markt dar.
Steckverbinder der Serien D-621 und DK-621 der Produktreihe Raychem sind speziell für MIL-STD-1553B-Datenbus-Anwendungen ausgelegt.
- Datenbus-Bauelemente,
- Datenbus-Einzelsteckverbinder
Raumfahrttaugliche Steckverbinder
Steckverbinder mit triaxialem Gewinde
- Geringe Ausgasung gemäß NASA-Anforderungen
- Verzinnte/vernickelte Metallteile
- Gebackene Silikonkautschuk-Komponenten
Teilebeschreibungen |
---|
DK-621-0911P |
DK-621-0911S |
DK-621-0912P |
DK-621-0912S |
Raumfahrttaugliche Steckverbinder
Triaxiale Bajonett-Steckverbinder
- Geringe Ausgasung gemäß NASA-Anforderungen
- Verzinnte/vernickelte Metallteile
- Gebackene Silikonkautschuk-Komponenten
„A“-Polarisation | „B“-Polarisation | „C“-Polarisation | „D“-Polarisation |
---|---|---|---|
DK-621-0933-1P oder S | DK-621-0935-2P oder S | DK-621-0937-3P oder S | DK-621-0939-4P oder S |
DK-621-0934-1P oder S | DK-621-0936-2P oder S | DK-621-0938-3P oder S | DK-621-0940-4P oder S |