Militärische Marine

ANWENDUNG

Fortschrittliche militärische Verbindungs-lösungen für die Marine

TE Connectivity bietet unverzichtbare Unterbaugruppen für nahezu alle Anforderungen der militärischen Marine.

Elektrische Unterwassersteckverbinder und Glasfaserstecker (LWL-Steckverbinder)  für die militärische Marine der Produktreihe SEACON von TE Connectivity unterstützen Anwendungen in widrigen Umgebungsbedingungen im Verteidigungsbereich. TE blickt auf eine lange Geschichte beim Design und der Fertigung von militärischen Steckverbindern und Systemlösungen zurück. Produkte, die dafür konzipiert sind, sowohl in Küstennähe als auch in Tiefseeanwendungen zuverlässig zu funktionieren, und zwar auf verschiedenen Plattformen wie U-Booten, Oberflächenschiffen, Helikoptern, Bodenfahrzeugen, AUVs, ROVs und UUVs. SEACON verfügt über die nötige Erfahrung, um die Systemanforderungen militärischer Spezifikationen zu erfüllen und zuverlässige Hochleistungslösungen zu liefern, mit denen Verteidigungsplattformen optimale Leistung bringen. In Kombination mit der fortschrittlichen Technologien der militärtauglichen Zusammenschaltungen von L.L. Rowe für widrige Umgebungsbedingungen und der Raychem Kabel bietet die Produktfamilie von TE ein komplettes Spektrum an Produkten und Lösungen für Verbindungen unter widrigen Umgebungsbedingungen.

Kabel und Steckverbinder für die Seeverteidigung

Rumpfelektrik

Zuverlässige Verbindungen von Bug bis Heck

TE unterstützt die komplette Infrastruktur elektrischer Zusammenschaltungen von Seefahrzeugen, von Stromzufuhr bis Kommunikation und von Netzwerken bis zu elektrischen Systemen.

Mehr Leistung dank Infrastruktur-Lösungen von TE Connectivity Wir bieten kleinere und leichtere Kabel, abgedichtete Relais und Schütze und ein großes Sortiment an Produkten für die Verwaltung und Kennzeichnung von Kabeln und Subsystemen. Warmschrumpfschläuche für seegestützte Anwendungen, Kabeletiketten, Erdungsverbinder und Kabelschuhe sowie abgedichtete Bulkdhead-Durchführungen sind nur einige Beispiele für Produkte, die beim Aufbau einer zuverlässigen, wartbaren Infrastruktur helfen.

Militär-U-Boot

Zuverlässigkeit ohne Grenzen.

Die Produkte der Marken SEACON, SEACON Phoenix, L.L. Rowe und Raychem von TE sind für den Einsatz in Marineanwendungen sowohl im Küstenbereich als auch in sehr tiefem Wasser konzipiert.

Elektrische Unterwasser- und Glasfaserstecker für militärische Unterwasserfahrzeuge: Zu den widrigen Umgebungsbedingungen, in denen Unterwasserfahrzeuge arbeiten, gehören sehr heiße oder kalte Temperaturen und starke Druckschwankungen. Unsere Produkte werden in unseren eigenen Prüfanlagen entworfen, geprüft und zugelassen, damit sie besonders gut unter diesen Bedingungen funktionieren. SEACON Produkte von TE unterstützen Anwendungen in widrigen Umgebungsbedingungen im Verteidigungsbereich. TE blickt auf eine lange Geschichte beim Design und der Fertigung von militärischen Steckverbindern und Systemlösungen zurück. SEACON verfügt über die nötige Erfahrung, um die Systemanforderungen militärischer Spezifikationen zu erfüllen und zuverlässige Hochleistungslösungen zu liefern, mit denen Verteidigungsplattformen optimale Leistung bringen. In Kombination mit der fortschrittlichen Technologien der militärtauglichen Zusammenschaltungen Militärtaugliche Zusammenschaltungen von Rowe für widrige Umgebungsbedingungen und Raychem Kabel, Wärmeschrumpf- und Spritzgussteile – die Produktfamilie von TE bietet ein vollständiges Portfolio an Produkten und Lösungen für die Unterwasserfahrzeugflotten des 21. Jahrhunderts.

Marinewaffen und Nutzlast

Mit missionskritischer Zuverlässigkeit starten

Erfolgskritische Lösungen für Flug- und Präzisionszielfindung mit kleineren, leichteren, schnelleren und zuverlässigeren Zusammenschaltungen und Systemen 

Unterstützung des Einsatzziels durch leistungsstarke Lösungen. Die See ist eine raue Umgebung, eine Herausforderung für die elektrischen und elektronischen Systeme, mit denen man Marinefahrzeuge steuert. Durch unser umfassendes Verständnis der besonderen Anforderungen von Meeresumgebungen kann TE auf eine stolze Geschichte von Lösungen zurückblicken, die Schiffe zuverlässiger, hochentwickelter und einsatzbereiter machen. Egal ob es um verarbeitungsintensive Zielerfassung oder zuverlässige Bereitstellung von Energie geht, Sie finden bei uns eine große Auswahl seetauglicher Produkte für Einsätze unter Wasser, in Küstengewässern oder irgendwo auf dem Ozean.

Militärische Marine: Antriebs- und Stromverteilung

Vertrauen Sie auf Hochleistungs-Energiesteuerung

Bewältigung potenzieller Gefahren bei rauen Bedingungen in Marine-Anwendungen.

TE verbindet Bordsysteme von Schiffen mit robuster Leistung. TE liefert Relais und Schütze mit Öffnungs-/Schließnennströmen bis zu 2000 A, Nennströmen bis zu 1000 A bei 28 V Gleichstrom und 500 A bei 900 V Wechselstrom und hermetischer Abdichtung für hohe Zuverlässigkeit.  Unsere Relais bieten eine branchenführende Kombination von Schaltung mit hoher Leistung in kompakten, leichten Gehäusen.

Leistungskabel und Steckverbinder sind darauf ausgelegt, Strom effizient zu befördern, mit geringem Widerstand und auf geringem Platzbedarf. Unsere Stromverteilungslösungen können dabei helfen, die möglichen Gefahren von Schiffsanwendungen auszuschalten, Salz, Feuchtigkeit, Schweröl, Kraftstoffen und anderen Lösungsmitteln zu widerstehen und Strom unter schwierigen Bedingungen hinsichtlich Erschütterungen und Stößen effizient zu verteilen.