![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hv2100-pgp-image.png)
Hochvolt-, Hochstrom-Steckverbindersystem für Antriebsstränge von E-Fahrzeugen
Das Verbindungssystem der Serie AMP+ HV 2100 ist eine kompakte, zweipolige Produktfamilie aus elektrischen Hochvolt-/Hochstrom-Steckverbindern der Klasse 5 für batteriebetriebene, Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. Die beiden 21mm-PCON-Kontakte sind für bis zu 1000 VDC bei bis zu 372 Ampere Strom ausgelegt. Die HV 2100 Serie wird am häufigsten für die Verbindung von Antriebsstrangkomponenten verwendet, z. B. zur Übertragung von Hochvolt-Gleichstrom vom Eingang zur Batterie, vom Onboard-Ladegerät zur Batterie, von der Batterie zum Wandler oder vom Wandler zum E-Motor.
Die HV 2100 Serie entspricht den LV- und USCAR-Spezifikationen, die Folgendes ermöglichen: Es werden dafür einadrige Drähte eingesetzt, die typischerweise in Nordamerika und Asien verwendet werden, anstelle der mehradrigen Drähte, die häufig in Europa zu finden sind. Es bietet einen hervorragenden Schutz gegen Schwingungen, extreme Temperaturen, das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und andere Umweltrisiken.
Die HV 2100 Serie ist je nach Bedarf in geschirmten und nicht geschirmten Konfigurationen erhältlich. Wenn integrierte Filter zur Störungsunterdrückung verwendet werden, ist eine Abschirmung im Kabelbaum nicht erforderlich. Nicht geschirmte Steckverbinder und Kabel sind kleiner und leichter als ihre geschirmten Gegenstücke. Außerdem werden sie mit weniger Rohstoffen hergestellt, was zu einer kostengünstigen Konnektivitätslösung führt.
1000V
Nennspannung (max.)
372A
Strombelastbarkeit bei 85° mit 95 mm2 Draht
AMP+ HV 2100 Hochvolt-Verbindungssystem
Wichtige Vorteile
- Kompaktes Design
- UL+2mm Fingerschutz und V0 Flammwidrig für mehr Sicherheit
- Nutzt bewährtes PCON 21 Kontaktdesign
- Geschirmte und nicht geschirmte Optionen
- 90°- und 180°-Steckerkonfigurationen (geschirmte Option – 180° für nicht geschirmte Stecker)
- Automatisierungsfähig für die einfache Montage
- SG 2- und USCAR-Schwingungspegel
![Große Infografik](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/largeinfographic.png)
![Tabelle](/content/dam/te-com/images/automotive/global/non-rendition-images/microsoftteams-image46.png)