Berührungssicherer Trennstecker
Unser manueller AMP+ Service Disconnect Stecker schützt Kundendiensttechniker und Rettungskräfte, die an Hochvolt-Elektrofahrzeugen arbeiten.
Der Trennstecker verfügt über einen fingerbetätigten zweistufigen Hebel, mit dem der HVIL-Kreis vor dem Trennen der Hochvoltkontakte geöffnet wird. Diese Lösung schützt die Batterie-Hochvoltkabel vor Kurzschlüssen. Der Service Disconnect ist skalierbar und mit einer Vielzahl von Sicherungsnennwerten erhältlich. Alle Hochspannung führenden Flächen des Steckersatzes sind finger- und berührungssicher. Der Trennstecker wurde für 50 Steckzyklen geprüft und ist RoHS-konform. Außerdem entspricht er den Standards/Spezifikationen USCAR-2, USCAR-37 und IEC 60529.
Anwendungen
- Aneinandergereihte Hochvoltbatterien
Eigenschaften
- Abgedichtetes Gehäuse
- Fingerbedienung – zweistufige Verriegelung mit Hebelbetätigung
- Kein Trennwerkzeug erforderlich
- 2 integrierte interne HVIL-Verbindungen
- Skalierbare Konstruktion
- Nennstrom abhängig vom gewählten Sicherungswert, beschränkt auf einen maximalen Dauerstrom von 240 A bei einer Umgebungstemperatur von 65 °C.
- Sicherungsnennwerte bis 630 A
- Als Shunt-Version (ohne Sicherung) verfügbar
- USCAR-2-, USCAR-37-, IEC 60529-, RoHS-konform
- Für 50 Steckzyklen geprüft
Mechanische Eigenschaften
- Verriegelungsmechanik: Fingerbedienung – zweistufig mit Hebel
- Steckzyklen: für bis zu 50 Betätigungen geprüft
- Bolzengewinde: M6
- IP-Einstufung: Gesteckt: IPx7, IP6k9k/ Nicht gesteckt: IP2xb
- HVIL: 2x integriert, intern
Standards und Spezifikationen
- USCAR-2
- USCAR-37
- IEC 60529
- RoHS