![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/manual-service-disconnect-02-470x445-b.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Manuelle AMP+-Service-Trennstecker
Keine Werkzeuge erforderlich. Dieser berührungssichere, ohne Werkzeug zu betätigende Trennstecker schützt die Techniker vor der bei Elektrofahrzeugen erforderlichen Hochspannung.
Der nötige Schutz für Kundendiensttechniker. Der manuelle AMP+-Service-Trennstecker von TE schützt Kundendienst-techniker und Rettungskräfte, die an Hochvolt-Elektrofahrzeugen arbeiten. Der werkzeuglos zu bedienende Trennstecker verfügt über einen fingerbetätigten zweistufigen Hebel, mit dem der HVIL-Kreis vor dem Trennen der HS-Kontakte geöffnet wird. Diese Trennerlösung schützt die Batterie-Hochvoltkabel vor Kurzschlüssen. Der Trenn-stecker ist skalierbar und mit einer Vielzahl von Sicherungs-nennwerten erhältlich. Alle Hochspannung führenden Flächen des Steckersatzes sind finger- und berührungssicher. Der Trennstecker wurde für 50 Steckzyklen geprüft und ist RoHS-konform. Außerdem entspricht der manuelle AMP+-Service-Trennstecker den Standards/Spezifikationen USCAR-2, USCAR-37 und IEC 60529.
Anwendungen
- Aneinandergereihte Hochvoltbatterien
Eigenschaften
- Abgedichtetes Gehäuse
- Fingerbedienung – zweistufige Verriegelung mit Hebelbetätigung
- Kein Trennwerkzeug erforderlich
- 2 integrierte interne HVIL-Verbindungen
- Skalierbare Konstruktion
- Nennstrom abhängig vom gewählten Sicherungswert, beschränkt auf einen maximalen Dauerstrom von 240 A bei einer Umgebungstemperatur von 65 °C.
- Sicherungsnennwerte bis 630 A
- Als Shunt-Version (ohne Sicherung) verfügbar
- USCAR-2-, USCAR-37-, IEC 60529-, RoHS-konform
- Für 50 Steckzyklen geprüft
Mechanische Eigenschaften
- Verriegelungsmechanik: Fingerbedienung – zweistufig mit Hebel
- Steckzyklen: für bis zu 50 Betätigungen geprüft
- Bolzengewinde: M6
- IP-Einstufung: Gesteckt: IPx7, IP6k9k/ Nicht gesteckt: IP2xb
- HVIL: 2x integriert, intern
Elektrische Eigenschaften
- Sicherungsnennwerte: bis 630 A
- Als Shunt-Version (ohne Sicherung) verfügbar
- Nennspannung: 450 V DC (mit Sicherung) 1.000 V DC (mit Widerstand)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 65 °C
- Lagerungstemperatur: -40 °C bis 85 °C
- Nennstrom: Abhängig vom gewählten Sicherungswert
Standards und Spezifikationen
- USCAR-2
- USCAR-37
- IEC 60529
- RoHS