![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/auto-hems-charging-inlet-type-1-ac-and-ccs1-90-degree.jpg.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMP+ Ladedosen, Typ 1 (Nordamerika und Japan)
Speziell für den nordamerikanischen und japanischen Markt entwickelt, sind die AMP+ Ladedosen Typ 1 jetzt neben der AC-Version auch als CCS-Version mit mehreren Optionen erhältlich. Die AMP+ Ladedosen vom Typ 1 erfüllen die SAE J1772 (IEC 62196-2) und IEC 62196-3 Normen und Spezifikationen. Integrierte, von TE Connectivity entwickelte Verriegelungsvorrichtungen, Temperatursensoren sorgen für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.
Ausgewählte Dokumente und Spezifikationen
-
Broschüre (Englisch)
AMP+ Ladedosen der nächsten Generation
-
Kundenzeichnung (Englisch)
AMP+ Ladedose, Typ 1, AC
-
Produktspezifikation (Englisch)
AMP+ Ladedose, Typ 1, AC
-
Verarbeitungsspezifikation (Englisch)
AMP+ Ladedose, Typ 1, AC
-
Infografik (Englisch)
AMP+ Ladedose Typ 1, CCS
-
Kundenzeichnung (Englisch)
AMP+ Ladedose Typ 1, CCS
-
Produktspezifikation (Englisch)
AMP+ Ladedose Typ 1, CCS
-
Verarbeitungsspezifikation (Englisch)
AMP+ Ladedose Typ 1, CCS
Leistungsübersicht
Typ 1 (Nordamerika und Japan)
AMP+ Ladedosen
Leistung / Technische Daten |
Generation 1 AC Typ 1 |
2. Generation AC Typ 1 |
2. Generation CSS Typ 1 |
---|---|---|---|
Gültige Norm | SAE J1772 (IEC 62196-2) |
SAE J1772 (IEC 62196-2) |
IEC 62196-3 |
Anzahl der Phasen | 1-phasig | 1-phasig | 1-phasig |
Drahtgröße AC | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
Max. Strom AC | 32 A | 32 A | 32 A |
Max. Spannung AC | 250 V | 250 V | 250 V |
Drahtgröße DC | ꟷ | ꟷ | 50 mm² |
Max. Strom DC | ꟷ | ꟷ | 200 A |
Max. Spannung DC | ꟷ | ꟷ | 600 V |
IP-Schutz (gesteckt) | IP44 | IP44 | IP44 |
IP-Schutz (Rückseite) | IP44 | IP67 | IP67 |
Betätiger | Drittanbieter |
TE vor Ort | TE vor Ort |
IP-Schutz (Betätiger) | IP54 | IP67 | IP67 |
LED-Steuerung | ꟷ | Enthalten | ꟷ |
Temperatursensor | PT1000/NTC | NTC | NTC |
Frontklappe | ꟷ | ꟷ | Enthalten |
Vibrationsbeständigkeit | 2 | 2 | 2 |
Betriebstemperatur | -30 °C und +50 °C | -30 °C und +50 °C | -30 °C und +50 °C |
Referenzkit-Zeichnung | 114-94163-1 | 2368475 | 2337006 |
Verarbeitungsspezifikation | 114-94163-1 | 114-94652 | 114-94648 (90°) / 114-94649 (180°) |
Produktspezifikation | ꟷ | 108-94779 | 108-94777 |
Produktspezifikation Betätiger | ꟷ | 108-94519 | 108-94519 |
Kabelsatz-Zeichnung | 2208876, 2208877 | ꟷ | ꟷ |