Sichere und kleine Trennstecklösung
Unser AMP+ Service Disconnect Stecker SD 125 ist eine intuitiv und mit nur einer Handbewegung bedienbare Lösung zum manuellen Trennen des Hochvolt-Batterienetzes von Hybrid- und E-Fahrzeugen.
Die skalierbare, werkzeuglos bedienbare Lösung schützt einerseits die Kundendienstmitarbeiter durch Trennen der Verbindung zum Batteriesatz und sorgt andererseits für den Schutz der Akkukabel vor Kurzschlüssen. Die zweistufige Verriegelung unterbricht mit nur einer Betätigungsbewegung den HVIL-Kreis. Die Schutzkappen für die Steckbereiche der Klemmen schützen Finger und Leitungen. Der Service-Trennstecker erfordert keine elektrischen Anschlussverschraubungen, sodass keine zu niedrigen oder zu hohen Anzugsdrehmomente der elektrischen Verbindungen auftreten können. Durch das kleine, flache Gehäuse mit integrierter Sicherung steht dank des geringeren Platzbedarfs der Hochvoltanschlüsse mehr Platz für die Energiespeicherung zur Verfügung, wodurch kleinere, leichtere und effizientere Batteriesätze für Hybridelektrofahrzeuge möglich werden
Anwendungen
- Hochvolt-Batteriesatz


Mechanische Eigenschaften
- Verriegelungsmechanik: Fingerbedienung – zweistufig mit Hebel
- Steckzyklen: Für bis zu 50 Betätigungen geprüft
- Bolzengewinde: M6
- IP-Einstufung: (nicht abgedichtete Version): IP5k2 (Abgedichtete Version): IP6k9k
- HVIL: 2x integriert, intern
Elektrische Eigenschaften
- Sicherungsnennwerte: bis 150 A
- Nennspannung: 450 V DC
- Temperaturbereich: -40 °C bis 85 °C
Standards und Spezifikationen
- RoHS
- V0-Werkstoff