Robuste abgedichtete Stromverbindungen
Unsere DEUTSCH DTSK Steckverbinder sind robuste, einpolige Steckverbinder, die sowohl für Verbindungsmuffen- als auch für Durchgangsanwendungen geeignet sind, einschließlich solcher mit Montageflansch. Diese Steckverbinder aus widerstandsfähigem Thermoplast nehmen Kontakte mit einem Durchmesser von 8 mm auf und können bis zu 125 Ampere übertragen. Die DEUTSCH DTSK Steckverbinder wurden für Einfachheit und Zuverlässigkeit entwickelt und rasten beim Zusammenstecken ein. Sie verfügen außerdem über eine integrierte Sekundärverriegelung, um sichere Verbindungen zu ermöglichen. Die Einzeldrahtdichtungen und Schutzendkappen schützen vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit und machen diese Steckverbinder zu einer ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Umgebungen, die robuste und gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Stromversorgungslösungen erfordern.
Wichtige Vorteile
DEUTSCH DTSK Steckverbinder
- Einfache und bequeme Schnelltrennanschlüsse: Das Management der Stromversorgung in Hochleistungsanwendungen kann eine Herausforderung darstellen. DEUTSCH DTSK Steckverbinder sind für eine einfache Montage und Reparatur vor Ort konzipiert, unabhängig davon, ob sie als Verbindungsmuffe, Durchführung oder Bolzen verwendet werden. Dies macht sie zu einer praktischen Wahl für Elektroingenieure, die Steckverbinder für raue Umgebungsbedingungen suchen, ohne Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit eingehen zu müssen.
- Robustes, einfaches, zuverlässiges Design: Die DEUTSCH DTSK Steckverbinderserie umfasst ein robustes, einpoliges Design, das sich für runde 8-mm-Kontakte eignet. Jedes System besteht aus einem Stecker und einer Buchse und ist mit einer Sekundärverriegelung sowie einer hinteren Schutzkappe ausgestattet. Kontakte und einzelne Drahtabdichtungen sind separat erhältlich und bieten Flexibilität und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Hohe Stromkapazität: Mit einer Belastbarkeit von bis zu 125 Ampere bei 125 °C sind diese Steckverbinder für Hochleistungsanwendungen geeignet und gewährleisten eine effiziente Stromübertragung auch bei hoher Belastung.
- Schutz vor Umwelteinflüssen: Mit den Schutzklassen IP68 und IP69K bieten die DEUTSCH DTSK Steckverbinder einen hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Wasser. Dadurch eignen sie sich für den Einsatz in rauen Umgebungen, in denen die Aufrechterhaltung der Verbindungsintegrität von entscheidender Bedeutung ist.
- Langlebige Konstruktion: Diese Steckverbinder aus robustem Thermoplast widerstehen extremen Temperaturen von –55 °C bis +125 °C und bieten eine lange Lebensdauer und hohe Leistung in einer Vielzahl von industriellen und kommerziellen Umgebungen.
- Sichere Verbindungen: Die integrierte Sekundärverriegelung stellt sicher, dass die Kontakte korrekt ausgerichtet und im Steckverbinder gehalten werden, wodurch das Risiko von Anschlussfehlern verringert wird.
- Vielseitige Anwendungen: DEUTSCH DTSK Steckverbinder eignen sich für den Einsatz in Straßenfahrzeugen und Nutzfahrzeugen/Geländewagen, in der Schifffahrt und in Industriemaschinen und bieten zuverlässige Stromverbindungen für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Umfassende Abdichtung: Einzelne Kabeldichtungen und eine Schutzendkappe schützen die Anschlüsse vor Verschmutzung und erhöhen die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Steckverbindersystems.
- Einfache Wartung: DEUTSCH DTSK Steckverbinder sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert und vereinfachen Wartung und Reparatur, wodurch Ausfallzeiten und Betriebskosten reduziert werden.
- Flexible Montageoptionen: Diese Steckverbinder, die mit einem optionalen Montageflansch erhältlich sind, können sicher als Durchgangssteckverbinder montiert werden und bieten somit Flexibilität in verschiedenen Montageszenarien.
Wichtige Leistungsmerkmale
DEUTSCH DTSK Steckverbinder
Eigenschaften | |
---|---|
Nennstrom |
Bis zu 125 A bei 125 °C |
Betriebstemperaturbereich |
–55 °C bis 125 °C |
IP-Schutzarten |
IP68 und IP69K |
Unterstützte Drahtgrößen |
25, 32, 35 mm² [4–2 AWG] |
Kontaktgröße |
Stift- und Buchsenkontakte mit 8 mm Durchmesser – versilbert |
Integrierte Sekundärverriegelung |
Bestätigt die Kontaktausrichtung und -arretierung |
Schutzfunktionen |
Einzelne Drahtabdichtungen und Schutzendkappe, um Kontamination zu vermeiden |
Montageoptionen |
Erhältlich sowohl für Verbindungsmuffen- als auch für Durchgangsanwendungen mit optionalem Flansch |
Material |
Thermoplast-Gehäuse für Hochleistungsanwendungen |
Schwingungsbeständigkeit | Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1,0 Mikrosekunde |
Farbcodierte Kodierungsoptionen | Die Gehäuse sind farbcodiert und basieren auf dem Kodierungsbuchstaben (A, B, C) |
Langlebigkeit | Hält 50 Steckzyklen stand |
Anwendungen aus der Praxis
DEUTSCH DTSK Steckverbinder
- Straßenfahrzeuge und Nutzfahrzeuge/Geländewagen: DEUTSCH DTSK Steckverbinder bieten zuverlässige Stromverbindungen für Schwerlastfahrzeuge, die in unwegsamem Gelände eingesetzt werden. Sie eignen sich für den Einsatz in Lastkraftwagen, Baumaschinen und Landmaschinen, bei denen Umweltdichtung und Langlebigkeit entscheidend sind.
- Marineanwendungen: Diese Steckverbinder eignen sich gut für Marineumgebungen und bieten robusten Schutz gegen Salzwasser, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie werden häufig in Bootsmotoren, Schiffsbeleuchtungssystemen und anderen elektrischen Systemen an Bord verwendet.
- Industriemaschinen: In der Industrie erleichtern DEUTSCH DTSK Steckverbinder die Stromverteilung in Maschinen und Geräten, bei denen hohe Stromtragfähigkeiten und Umweltdichtung gefordert sind. Sie werden in Fertigungsanlagen, Automatisierungssystemen und schweren Maschinen eingesetzt.
- Batterie- und Lichtmaschinenanschlüsse: Die Steckverbinder eignen sich für den Anschluss von Batterien und Lichtmaschinen in verschiedenen Fahrzeugen und Geräten. Sie gewährleisten eine zuverlässige Stromübertragung und reduzieren das Risiko von Verbindungsfehlern in kritischen Anwendungen.
- Elektrische Systeme in Flottenfahrzeugen: DEUTSCH DTSK Steckverbinder werden in Flottenfahrzeugen wie Bussen, Lieferwagen und Einsatzfahrzeugen eingesetzt, wo zuverlässige elektrische Verbindungen für die Betriebseffizienz unerlässlich sind.
- Erneuerbare Energiesysteme: Diese Steckverbinder können in Anlagen für erneuerbare Energien, einschließlich Solar- und Windkraftanlagen, eingesetzt werden, wo sie die Stromverteilung unterstützen und die Verbindungen vor Umwelteinflüssen schützen.
- Schienen- und Nahverkehrssysteme: DEUTSCH DTSK Steckverbinder werden in Eisenbahn- und Nahverkehrssystemen eingesetzt, um elektrische Verbindungen in Zügen, Straßenbahnen und U-Bahnen zu unterstützen und damit zur Zuverlässigkeit und Sicherheit der öffentlichen Transportnetzwerke beizutragen.
- Militär- und Verteidigungsausrüstung: Durch die robuste Bauweise und Umweltdichtung eignen sich die Steckverbinder für Anwendungen im Militär- und Verteidigungsbereich, wo sie in Fahrzeugen, Kommunikationssystemen und Feldgeräten eingesetzt werden.
- Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt: In der Luft- und Raumfahrt werden DEUTSCH DTSK Steckverbinder in elektrischen Systemen von Flugzeugen eingesetzt und sorgen für zuverlässige Stromverbindungen, die auch rauen Umgebungsbedingungen und großen Höhen standhalten.
Häufig gestellte Fragen
DEUTSCH DTSK Steckverbinder
F: Was ist ein DEUTSCH DTSK Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten einpoligen DEUTSCH DTSK Steckverbinder von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. DEUTSCH DTSK Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungen für DEUTSCH DTSK Steckverbinder?
A: Die Stromversorgung in Schwerlast-Straßenfahrzeugen und Schwerlast-Nutzfahrzeugen/Geländewagen in der Offshore-Industrie und anderen industriellen Anwendungen.
F: Wann sollte ich DEUTSCH DTSK Steckverbinder verwenden?
A: DEUTSCH DTSK Steckverbinder bieten Zuverlässigkeit und Leistung für Batterien, Lichtmaschinen sowie in Reihe geschaltete oder Wandmontage-Verbindungen. DEUTSCH DTSK Steckverbinder liefern bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Dank der hochbelastbaren Thermoplastgehäuse, der Drahtabdichtungen aus Silikon sowie der federbelasteten Kontakte ist das Verbindungssystem auch bei sehr schwierigen Umgebungsbedingungen äußerst zuverlässig.