![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hvcsj-hero.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Verbessern Sie die Leistung Ihrer E-Fahrzeuge mit einem optimierten Steckverbinderdesign
Die HVCSJI Serie ist eine der flexibelsten und am stärksten anpassbaren Steckverbinderlösungen, die es heute auf dem Markt gibt. Sie erzielt eine sichere und zuverlässige elektrische Verbindung, die eine höhere Leistung des Antriebsstrangs des Fahrzeugs ermöglicht und gleichzeitig Kosten, Gewicht und physische Größe reduziert. Steigern Sie die Leistung Ihrer E-Fahrzeuge mit einem optimieren Steckverbinderdesign unserer HVCSJI Serie.
Das Verbindungssystem der HVCSJI Serie von TE Connectivity (TE) Neue Generation von Hochvolt- und Hochstrom-Steckverbindern, die für die emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeuge von morgen ausgelegt und entwickelt wurden, darunter Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, vollelektrische und brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge. Sie bieten eine verbesserte Stromtragfähigkeit und robuste Schwingungsdämpfung, sind gleichzeitig kompakt in Größe und Gewicht und sind einfach zu montieren.
Wichtige Vorteile:
- In vier Größenvarianten erhältlich, mit hoher Stromtragfähigkeit
- 25 % höherer Stromkompaktifizierungsgrad im Vergleich zu Steckverbinderlösungen ähnlicher Größe
- Schwingungsbeständigkeit auf SG3-Niveau, ideal für Anwendungen im Zusammenhang mit E-Motoren
- Kontakte können geschweißt oder gecrimpt werden (mit Kupferdraht)
- Geeignet für Kupfer- oder Aluminiumdrähte von 10 mm2 bis 150 mm2
- Vereinfachte Kabelbaummontage spart Zeit und Kosten
- Kompaktes, miniaturisiertes und leichtes Design
- Ausgelegt für Sicherheit und Haltbarkeit in rauen Umgebungen: IP6K9K, IP67, IPXXB, V0
Drahtgrößen
|
Drahtgrößen
|
Max. Spannung
|
Klemmentyp/-größe
|
Unterstützte Verbindungen
|
Drahtausgang
|
Schwingungsbeständigkeit
|
Konform mit Normen
|
Zusätzliche Charakteristika
|
|
10 mm2 |
95 A** |
1.000 VDC |
PTCSJ12 Chipkontakt |
Kupferdraht kann gecrimpt oder geschweißt werden |
90° und 180° |
SG3-Unterstützung, nach LV215-2 |
Zertifizierungen nach LV215 und USCAR37 in Arbeit |
IP 6X9X, IP68, IPXXB, 360°-Abschirmung, kompatibel mit ungeschirmten Kabeln, flammwidrig nach V0 |
|
25 mm2 |
175 A |
1.000 VDC |
PTCSJ18 Chipkontakt |
Kupferdraht kann gecrimpt oder geschweißt werden |
90° und 180° |
SG3-Unterstützung, nach LV215-2
|
Zertifizierungen nach LV215 und USCAR37 in Arbeit |
IP 6X9X, IP68, IPXXB, 360°-Abschirmung, kompatibel mit ungeschirmten Kabeln, flammwidrig nach V0 |
|
50 mm2 |
260 A** |
1.000 VDC |
1.000 VDC |
Kupferdraht kann gecrimpt oder geschweißt werden |
90° und 180° |
SG3-Unterstützung, nach LV215-2 |
Zertifizierungen nach LV215 und USCAR37 in Arbeit |
IP 6X9X, IP68, IPXXB, 360°-Abschirmung, kompatibel mit ungeschirmten Kabeln, flammwidrig nach V0 |
|
95 mm2 |
392 A |
PTCSJ26 Flachsicherungskontakt |
Kupferdraht kann gecrimpt oder geschweißt werden |
90° und 180° |
SG3-Unterstützung, nach LV215-2 |
Zertifizierungen nach LV215 und USCAR37 in Arbeit |
IP 6X9X, IP68, IPXXB, 360°-Abschirmung, kompatibel mit ungeschirmten Kabeln, flammwidrig nach V0 |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
![Infografik zu Aktuatoren](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/hvcsj-connector-family-102423-1024x192-new1.png)