Gemischte Signal- und Leistungssteckverbinder für die Automobilindustrie
TE bietet das umfassendste Portfolio an gemischten Steckverbinderlösungen, die verschiedene Kombinationen von Signal- und Nieder- bis Mittestrom-Leistungssteckverbindern umfassen. Wir bieten vielseitige Standardplattformen mit leistungsstarken, robusten und kompakten abgedichteten und nicht abgedichteten Steckverbindern für die Automobilindustrie mit Optionen für Geräte- (Kabel-auf-Leiterplatte) und Inline-Verbindungen (Kabel-auf-Kabel). Diese Lösungen sind so konzipiert, dass sie eine einfache Montage und eine platzoptimierte Konnektivität gewährleisten und auf die spezifischen Anwendungsanforderungen der Kunden zugeschnitten sind.
SICHER
Hält rauen Umgebungen in der Automobilindustrie stand; CPA- und ISL-fähig, was die Sicherheit der Verbindungen erhöht.
PLATZ
Verringerung des Platzbedarfs und des Gewichts bei gleichzeitiger Reduzierung der Komplexität der Verbindungen.
FLEX
Mehrere Klemmengrößen in automatisierungsfähigen Steckverbindern.
Der Übergang zu elektronischen und elektrischen (E/E) Architekturen der nächsten Generation reduziert die Anzahl der Steuergeräte, während die Anzahl der Sensoren und Aktoren weiter zunimmt. Die Verkabelungstopologien verändern sich von mehreren separaten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen hin zu weniger One-to-Many-Verbindungen. Daher müssen Steuergeräte und Zonensteuerungen zunehmend Verbindungen mit mehreren Sensoren und Aktoren unterstützen, was gemischte Steckverbinderschnittstellen erfordert, die sowohl Signal- als auch Stromanschlüsse in einem einzigen Steckverbindergehäuse enthalten.
Diese Konsolidierung der E/E-Architekturen bietet die Möglichkeit, den Umfang und die Komplexität der Verbindungen zu reduzieren und gleichzeitig die Schnittstellen zwischen den einzelnen Modulen zu harmonisieren. Als Antwort darauf hat TE Connectivity eine Reihe von Steckverbindern entwickelt, die sowohl Signal- als auch Stromverbindungen unterstützen. Darüber hinaus unterstützt TE in Zusammenarbeit mit der Werkzeugmaschinenindustrie die Automobilhersteller dabei, die Vorteile der Automatisierung von Kabelbaumprozessen voll auszuschöpfen.
GEMISCHTE, HYBRIDE UND MODULARE LÖSUNGEN IM VERGLEICH
GEMISCHT (Signal, Stromversorgung) | Gemischte Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie mehrere Signal- und Stromklemmengrößen in einer einzigen Steckverbinderschnittstelle kombinieren können (z. B. 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm usw.). |
HYBRID (Signal, Stromversorgung und Daten) | Hybridsteckverbinder führen das Konzept der gemischten Steckverbinder weiter, indem sie Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungskontakte in einem einzigen Steckverbinder integrieren. |
MODULAR (flexibel, skalierbar, automatisierungsfähig und miniaturisiert) | Modulare Steckverbinder können durch die Kombination verschiedener Module oder Komponenten in einem einzigen Steckverbindergehäuse kundenspezifisch angepasst werden, was zu maximaler Flexibilität, Skalierbarkeit und kurzer Produkteinführungszeit führt. |
NICHT ABGEDICHTET, GEMISCHT – MINIATURISIERUNG, SIGNAL- UND STROMSPAR-PRODUKTANGEBOTE
TE PRODUKT
|
KLEMMEN (0,50 mm)
|
KLEMMEN (0,64 mm)
|
KLEMMEN (1,2 mm)
|
KLEMMEN (1,5 mm)
|
KLEMMEN (2,8 mm)
|
CPA
|
VERBINDUNG
|
12 |
- |
- |
4 |
- |
Nein |
Kabel-auf-Leiterplatte |
|
1(0.8) |
12 |
- |
- |
- |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
|
12 |
- |
4 |
- |
- |
Nein |
Kabel-auf-Leiterplatte |
|
- |
- |
18 |
- |
4 |
Nein |
Kabel-auf-Leiterplatte Kabel-auf-Gerät |
|
- |
15 |
- |
6 |
4 |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Für kundenspezifische Lösungen (Setzen Sie sich mit einem Vertriebsvertreter von TE in Verbindung – klicken Sie hier)
ABGEDICHTET, GEMISCHT – SIGNAL-PRODUKTE UND PRODUKTE FÜR DEN NIEDER- UND MITTELSTROMBEREICH
TE PRODUKT
|
KLEMMEN (0,64 mm)
|
KLEMMEN (1,2 mm)
|
KLEMMEN (1,5 mm)
|
KLEMMEN (2,8 mm)
|
KLEMMEN (6,3 mm)
|
CPA
|
VERBINDUNG
|
6 |
12 |
- |
4 |
- |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
|
18 |
- |
- |
4 |
- |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
|
- |
- |
26 |
6 |
2 |
Ja |
Kabel-auf-Kabel |
|
- |
- |
36 |
10 |
2 |
Ja |
Kabel-auf-Kabel |
|
26 |
20 |
- |
4 |
- |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Für kundenspezifische Lösungen (Setzen Sie sich mit einem Vertriebsvertreter von TE in Verbindung – klicken Sie hier)
NICHT ABGEDICHTET, GEMISCHT – SIGNAL-PRODUKTE UND PRODUKTE FÜR DEN NIEDER- UND MITTELSTROMBEREICH
TE PRODUKT
|
KLEMMEN (0,64 mm)
|
KLEMMEN (1,2 mm)
|
KLEMMEN (1,5 mm)
|
KLEMMEN (2,8 mm)
|
KLEMMEN (6,3 mm)
|
CPA
|
VERBINDUNG
|
8 |
- |
- |
2 |
- |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
|
20 |
- |
- |
4 |
- |
Ja |
Kabel-auf-Leiterplatte, Kabel-auf-Gerät |
|
12 |
6 |
- |
6 |
- |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
|
32 |
- |
- |
10 |
- |
Nein |
Kabel-auf-Leiterplatte |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Für kundenspezifische Lösungen (Setzen Sie sich mit einem Vertriebsvertreter von TE in Verbindung – klicken Sie hier)
ABGEDICHTET, GEMISCHT – PRODUKTE FÜR DEN NIEDER- UND MITTELSTROMBEREICH
TE PRODUKT
|
KLEMMEN (1,2 mm)
|
KLEMMEN (1,5 mm)
|
KLEMMEN (2,8 mm)
|
KLEMMEN (6,3 mm)
|
KLEMMEN (9,5 mm)
|
CPA
|
VERBINDUNG
|
- |
- |
2 |
2 |
- |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
|
- |
8 |
4 |
- |
- |
Optional |
Kabel-auf-Kabel |
|
8 |
- |
6 |
- |
- |
Ja |
Kabel-auf-Kabel |
|
- |
26 |
6 |
2 |
- |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
|
- |
32 |
10 |
- |
- |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Für kundenspezifische Lösungen (Setzen Sie sich mit einem Vertriebsvertreter von TE in Verbindung – klicken Sie hier)
NICHT ABGEDICHTET, GEMISCHT – PRODUKTE FÜR DEN NIEDER- UND MITTELSTROMBEREICH
TE PRODUKT
|
KLEMMEN (1,2 mm)
|
KLEMMEN (1,5 mm)
|
KLEMMEN (2,8 mm)
|
KLEMMEN (4,8 mm)
|
KLEMMEN (6,3 mm)
|
CPA
|
VERBINDUNG
|
- |
18 |
2 |
- |
- |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
|
26 |
- |
4 |
- |
2 |
Nein |
Kabel-auf-Kabel |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Für kundenspezifische Lösungen (Setzen Sie sich mit einem Vertriebsvertreter von TE in Verbindung – klicken Sie hier)
Anwendungsbereiche