Profilzeichen aus Gras mit 48 V-Logo

Trend

48 Volt-Bordnetz

Viele Fahrzeughersteller entwickeln Fahrzeuge auf Basis von elektrischen Systemen mit zwei Spannungen (12 V/48 V). Aus welchem Grund? Um dem steigenden Bedarf an Strom aus neuen Fahrzeugfunktionen gerecht zu werden und gleichzeitig kostengünstige Lösungen zu finden, die die immer strengeren Vorschriften für CO2-Emissionen erfüllen.

48 V sind gefragt!

Mit einem Elektromotor/Generator anstelle einer Lichtmaschine, einer zusätzlichen 48 V-Batterie, E-Ladegerät und regenerativen Bremsen haben diese neuen Architekturen das Potenzial, erhebliche Mengen an elektrischer Energie zu erzeugen, die bis zu 15 % mehr Kraftstoffeffizienz führen kann bei gleichzeitigem Erreichen eines niedrigeren Drehmoments zwischen 25 % und 50 %.

Steckverbinder-anforderungen

Die primäre Anforderung, die Steckverbinder für elektrische 48 V-Systeme erfüllen müssen, ist die Eignung für alle Drahtgrößen, die bei Hochleistungsanwendungen erforderlich sind.  Das bedeutet, dass die Steckverbinder neue Anforderungen für ein Raster mit einer Luftstrecke/Kriechstromstrecke gemäß DIN 60664-1 erfüllen müssen. Darüber hinaus sollten Steckverbindersysteme abgedichtet sein und über Verriegelungssicherungen verfügen, um ein versehentliches Trennen zu verhindern und die Automobilspezifikationen bzgl. der Robustheit zu erfüllen.

Unsere 48 V-Lösungen

Wir bieten End-to-End-Lösungen auf Basis eines der größten Portfolios bewährter Konnektivitätskomponenten. Alle Bauteile sind extrem robust – getestet nach den höchsten Automobilspezifikationen, leistungsstark, leicht und mit kompaktem Design.

 

Unser Portfolio an abgedichteten 48 V-fähigen Klemmen und Steckverbindern deckt alle gängigen 48 V-Strombereiche ab. Darunter finden Sie einschraubende integrierte Netzklemmen, Drahtgrößen bis 120 mm2 und große abgedichtete Crimpverbinder, bis hin zu kleineren, hochrobusten Steckverbindern, die die 48 V-Systemseitenaggregate unterstützen. Alle Produkte erfüllen die Branchenanforderungen bzgl. Abdichtung und bieten den erforderlichen Luftstrecken- und Kriechabstand nach DIN-60664-1.

Anwendungsbereiche

  • HVAC-eKompressor
  • Aktive Fahrwerksregelung
  • Steer-by-Wire
  • Brake-by-Wire
  • Lüfter
  • Elektrischer Katalysator
  • Pumpen
  • Sitz-/Fensterheizung
  • PTC-Heizung
  • Wärmepumpe
  • ADAS-Computer

Zugehörige Produkte und Technologien