![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-983-series-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Fortschritt für Luft- und Raumfahrtverbindungen
Die DEUTSCH Steckverbinder der 983 Serie von TE sind speziell für raule Umgebungen wie Triebwerke und Booster ausgelegt.
Steckverbinder der DEUTSCH 983 Serie sind für schwierige Bereiche von Flugzeugsystemen ausgelegt. Der in zwei Ausführungen (mit oder ohne integriertes Zubehör) erhältliche Steckverbinder der DEUTSCH 983 Serie eignet sich in der Edelstahlausführung für hochbelastete Bereiche wie Triebwerke, Fahrwerke, Hilfstriebwerke, Flügel, Triebwerkaufhängungen und Profilnasen. Die Aluminiumausführung kommt in Bereichen wie Frachträumen zum Einsatz. Steckverbinder der DEUTSCH 983 Serie entsprechen sowohl in der Edelstahl- als auch der Aluminiumausführung der Norm EN2997 und sind zudem konform mit ESC10 BACC63CM/CN und EN 3155 sowie hinsichtlich der elektrischen Kontakte mit ESC30.
260 °C
Betriebstemperatur
30
Jahre Erfahrung
Zivile Luft- und Raumfahrt: Antriebs- und Energieverteilung
Anwendungen
-
DEUTSCH Steckverbinder der 983 Serie
Dieser Steckverbinder ist speziell für raue Umgebungen in Luftfahrzeugbereichen wie Triebwerke und Booster ausgelegt.
-
Hermetische Steckverbinder der DEUTSCH 983 Serie, Kontakte der Größe 22
Steckverbinder mit hoher Dichte – gemäß Spezifikation EN2997 für Temperaturen bis 260 °C qualifiziert und zertifiziert
Vorteile
Zuverlässig in rauen Umgebungen
- Hohe Zuverlässigkeit
- Für raue Umgebungen ausgelegt
- Anwendungsspezifische Versionen
- Bessere Leistung dank hermetischem Aluminium
Leistungsmerkmale
Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Selbstverriegelndes System
- Hochtemperaturbetrieb
- Abgedichtete Aluminium- und Edelstahlversionen
- Hermetische Aluminium- und Edelstahlversionen
- Große Bandbreite an Zubehör