Strapazierfähig, witterungsbeständig und langlebig

Kurzschluss- und offene Kappen sind Vorrichtungen, die den primären Stromkreis, der über eine ANSI C136.10-konforme Drehverschlussdose in einer Außenleuchte verläuft, schließen bzw. öffnen. Die Kurzschlusskappe sorgt für einen geschlossenen Stromkreis, wenn keine Lichtschranke montiert ist, sodass die Leuchten aus Sicherheitsgründen ständig eingeschaltet bleiben. Eine offene Kappe trennt den Service, wenn keine Beleuchtung mehr benötigt wird. Unsere ANSI-konforme LUMAWISE ALR Serie und die Endurance N Produktfamilie bieten eine ALR-konforme Lösung und stellen eine sichere, bequeme und wirtschaftliche Methode zum Schließen oder Öffnen des primären Stromkreispfades über eine NEMA-konforme Buchse dar. Diese Geräte sind UL-gelistet, langlebig und wetterfest, voll geeignet für eine Außenumgebung an 365 Tagen im Jahr.

Ausgewählte Produkte

LUMAWISE Endurance N+ Kurzschlusskappen

Wir stellen die ANSI C136.10-konformen, flachen LUMAWISE Endurance N+ Kurzschluss- und offenen Kappen mit integrierter Dichtung vor, die einen gedichteten IP66-Schutz für Buchsen an Straßen- und Bereichsbeleuchtungen bieten, bevor eine Stromnetzbeleuchtungssteuerung montiert wird oder wenn eine solche nicht erforderlich ist. Kurzschlusskappen werden auch verwendet, um Leuchten für die Wartung zu kennzeichnen und um Leuchten aus Sicherheitsgründen ständig eingeschaltet zu halten. Offene Kappen werden verwendet, um den Betrieb einzelner Beleuchtungselemente vorübergehend zu unterbrechen, während andere im selben Stromkreis unter Strom bleiben. 

 


LUMAWISE Endurance N Kurzschlusskappen

Die LUMAWISE Endurance N Kurzschlusskappen bieten eine IP66-konforme Lösung und stellen eine sichere, bequeme und wirtschaftliche Methode zum Schließen oder Öffnen des primären Stromkreispfades über eine NEMA-konforme Buchse an einer Außenleuchte dar. Die LUMAWISE Endurance N Kappen sind ANSI-konform und Ul-gelistet (UL Listed). Sie bieten Schutzart IP66 für raue Außenumgebungen. LUMAWISE Endurance N Kappen werden verwendet, um die Stromversorgung zu unterbrechen (offene Kappe) oder um eine kontinuierliche Stromversorgung vom Mast zur Leuchte zu gewährleisten (Kurzschlusskappe). Eine Kurzschlusskappe mit integriertem Metalloxid-Varistor (MOV) bietet Überspannungsschutz für LED-Leuchten, die ständig eingeschaltet sein müssen. 

 

 

LUMAWISE ALR Kurzschluss- und offene Kappen

Die LUMAWISE ALR Serie besteht aus Kurzschluss- und offenen Kappen, die einen gedichteten IP54-Schutz für Straßen-, Wege- und Flächenleuchten bieten. Kurzschlusskappen werden häufig verwendet, um NEMA-Twist-Lock-Buchsen an Außenleuchten zu schützen, bevor eine diskrete oder Stromnetzbeleuchtungssteuerung montiert wird. Andere Verwendungen sind etwa die Kennzeichnung von Leuchten für Wartungszwecke, das ständige Einschalten der Beleuchtung aus Sicherheitsgründen oder die Verwendung einer offenen Kappe zur Unterbrechung der Stromversorgung. Die ALR-MC-10 Kurzschlusskappe mit integriertem 545 Joule Metalloxid-Varistor (MOV) schützt LED-Leuchten vor transienten Netzüberspannungen. 

Eigenschaften und Vorteile

 

  LUMAWISE Endurance N+ Kurzschlusskappen LUMAWISE Endurance N Kurzschlusskappen LUMAWISE ALR Kurzschluss- und offene Kappen
Konform ANSI C136.10 ANSI C136.10
ANSI C136.10
IP-Schutzart IP66, IK08 IP66, IK08 IP54
Nennstrom 15 A max. 15 A max. 15 A max.
Nennspannung 0–480 VAC 0–480 VAC 0–480 VAC
Betriebstemperatur –40 bis 120 °C –40 bis 120 °C –40 °C bis +65 °C bei 96 % relativer Feuchte 
Werkstoffe UV-beständiges Material UV-beständiges Material Hochbelastbares UV-beständiges Polycarbonat (SC-10A Serie)
Spezifikationen UL773 UL773 cUL-gelistet: E66375
Optionen Alternative zu lichtsensitiven Steuergeräten Alternative zu lichtsensitiven Steuergeräten Optionale Überspannung
  1. LUMAWISE Endurance N – Kurzschluss- und offene Kappen

Laut Scott Hamilton, Global Product Manager bei TE Connectivity, sind LUMAWISE Kurzschluss- und offene Kappen an 365 Tagen im Jahr für Außenumgebungen geeignet. Das Produktangebot an LUMAWISE Kurzschluss- und offenen Kappen für die LED-Beleuchtung umfasst zwei Auswahlen an ANSI C136.10-konformen Kurzschluss- und offenen Kappen. Die Kappen schließen oder öffnen den primären elektrischen Stromkreis in einer Außenleuchte, die über eine ENEMA Twist-Lock-Buchse läuft.

Kontaktformular-Seite
Lassen Sie uns gemeinsam Ideen in Innovationen verwandeln! Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung.