![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-lumawise-shorting-caps470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
NEMA/ANSI-konforme Kurzschluss- und offene Kappen
Kurzschluss- und offene Kappen sind Vorrichtungen, die den primären Stromkreis, der über eine ANSI C136.10-konforme Drehverschlussdose in einer Außenleuchte verläuft, schließen bzw. öffnen. Die Kurzschlusskappe sorgt für einen geschlossenen Stromkreis, wenn keine Lichtschranke montiert ist, sodass die Leuchten aus Sicherheitsgründen ständig eingeschaltet bleiben. Eine offene Kappe trennt den Service, wenn keine Beleuchtung mehr benötigt wird. Unsere ANSI-konforme LUMAWISE ALR Serie und die Endurance N Produktfamilie bieten eine ALR-konforme Lösung und stellen eine sichere, bequeme und wirtschaftliche Methode zum Schließen oder Öffnen des primären Stromkreispfades über eine NEMA-konforme Buchse dar. Diese Geräte sind UL-gelistet, langlebig und wetterfest, voll geeignet für eine Außenumgebung an 365 Tagen im Jahr.
Unser Portfolio an Kurzschluss- und offenen Kappen besteht aus der LUMAWISE ALR-Serie und der LUMAWISE Endurance N-Serie. Die ALR-Serie, unsere erste Kappenserie auf dem Markt, ist wetterfest nach IP54 und beinhaltet eine Option mit einem 545 Joule MOV (Metalloxidvaristor) zum Schutz gegen transiente Netzüberspannungen. Die Endurance N- und N+-Serie ist eine neuere Einführung, die die Vorteile eines Dichtungs- und Abdeckungsdesigns bietet, das eine höhere Dichtheitsklasse von IP66 und eine Schlagfestigkeit von IK08 aufweist. Mit einer Höhe von nur 30 mm im gesteckten Zustand ist die Endurance N+ Kappe unsere niedrigste Profilkappe.
Eigenschaften und Vorteile
Kurzschlusskappen
- Nennstrom: 15 A max.
- Nennspannung: 0 – 480 VAC
- Betriebstemperaturbereich: ‑40 °C bis +120 °C
- Optionaler Überspannungsschutz vor transienten Netzspannungen
- Einzigartige Kappenform verbessert die optische Unterscheidung zwischen Fotokontrollen und Kurzschlusskappen
- Eindringschutz nach IP66, wodurch die Wartung von Außenleuchten reduziert und die Nutzungsdauer verlängert wird (LUMAWISE Endurance N/N+)
- IK08 hochschlagfest (LUMAWISE Endurance N/N+)
Anwendungen
- Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
- Geländebeleuchtung
- Parkplatzbeleuchtung