Buchsen für die Straßenbeleuchtung mit ANSI/NEMA Schnittstelle

Die LUMAWISE Endurance N Dimmbuchsen von TE Connectivity stellen eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen einer ANSI C136-basierten vernetzte Beleuchtungssteuerung und dem Leuchtkörper her. Die für kommerzielle Außen- und Versorgungsbeleuchtung entwickelte Dimmbuchse ist mit 3 Kontakten für Leistungssteckverbinder (C136.10-konform) und 2 oder 4 Signalkontakten (C136.41-konform) erhältlich, die eine DALI- oder 0-10-V-Dimmung und andere Zusatzfunktionen ermöglichen. Für Anwendungen, bei denen eine Drehung der Beleuchtungsregelung nach Norden erwünscht ist, bietet die LUMAWISE Endurance N-Familie zwei drehbare Lösungen, die eine Drehung um bis zu 355 Grad ermöglichen.

LUMAWISE Endurance N Poke-In Dimming Receptacle

LUMAWISE Endurance N Poke-In Dimmbuchse für die Straßenbeleuchtung

Die LUMAWISE Endurance N Poke-In-Dimmbuchse optimiert die Fertigung von Straßenbeleuchtungen mit einem Design der nächsten Generation, das schwebende Leitungen und Reihenklemmen überflüssig macht, Lieferketten vereinfacht und die Effizienz steigert. Die interne Blindmontage verbessert die IP-Schutzart und macht externe Befestigungen überflüssig, da alle Montageschritte von innen ausgeführt werden und das Umdrehen schwerer Leuchten entfällt. Diese nachhaltige Lösung reduziert den Verschnitt durch die Verwendung optimaler Kabellängen und die Umgehung der ungenutzten Positionen 6 und 7, wobei die direkte Verkabelung zum Treiber den Verkabelungsaufwand weiter reduziert. Zukunftsorientiert und effizient – eine intelligente Wahl für moderne Beleuchtungselemente.

Produkteigenschaften

  Leistungskontakte Signalkontakte
Positionen 3, 7 3, 7
Formfaktor ANSI C136.41 ANSI C136.41
IP-Schutzart IP66, IK09 IP66, IK09
Drahtstärkenbereich
 0,75 mm²–1,5 mm² (18–16 AWG)
0,5 mm²–0,75 mm² (20–18 AWG)
Nennstrom 12 A max. 1,5 A max.
Normen
EN 61984,  BS5972
EN 61984,  BS5972
Nennspannung
480 V AC/DC 30 V AC/DC 
Kontakt-ID DALI DALI
Durchmesser 64,3 mm 64,3 mm
LUMAWISE Endurance N Poke-In-Dimmbuchse

Die Beleuchtungsindustrie entwickelt sich rasant. Eine effiziente Montage ist heute wichtiger denn je. Da Ihre Produkte einem zunehmenden Preisdruck ausgesetzt sind, benötigen Sie innovative Komponenten, die Ihnen diese Effizienz ermöglichen. Wir stellen Ihnen die LUMAWISE Endurance N Poke-In Dimmbuchse für die Straßenbeleuchtung vor. Was ist das Besondere daran? Schnelle und einfache Montage, eine Effizienz, für die Ihnen Ihre Betreiber danken werden. Anschauen und mehr erfahren.

LUMAWISE Endurance N Poke-In-Dimmbuchse

Die Beleuchtungsindustrie entwickelt sich rasant. Eine effiziente Montage ist heute wichtiger denn je. Da Ihre Produkte einem zunehmenden Preisdruck ausgesetzt sind, benötigen Sie innovative Komponenten, die Ihnen diese Effizienz ermöglichen. Wir stellen Ihnen die LUMAWISE Endurance N Poke-In Dimmbuchse für die Straßenbeleuchtung vor. Was ist das Besondere daran? Schnelle und einfache Montage, eine Effizienz, für die Ihnen Ihre Betreiber danken werden. Anschauen und mehr erfahren.

60 Sekunden Spotlight: Drehbare Dimmbuchse

Produktmanager Alex Hunt III erläutert, warum Kunden ein so großes Interesse an unserer drehbaren Dimmbuchse haben und auf welche Weise diese ihre Montageherausforderungen erfüllt und zu einer schnelleren Verbreitung von LEDs in der Straßenbeleuchtung und damit zu einer höheren Energieeffizienz sowie Kostenersparnissen für den Endkunden beiträgt.

60 Sekunden Spotlight: Drehbare Dimmbuchse

Produktmanager Alex Hunt III erläutert, warum Kunden ein so großes Interesse an unserer drehbaren Dimmbuchse haben und auf welche Weise diese ihre Montageherausforderungen erfüllt und zu einer schnelleren Verbreitung von LEDs in der Straßenbeleuchtung und damit zu einer höheren Energieeffizienz sowie Kostenersparnissen für den Endkunden beiträgt.

LUMAWISE Endurance N Dimming Receptacles

LUMAWISE Endurance N Dimmbuchsen

Die LUMAWISE Endurance N Dimmbuchse, die der Norm ANSI C136.41 entspricht, ist ideal für die Außenbeleuchtung von Gewerbe und Versorgungsunternehmen. Sie unterstützt sowohl 0–10 VDC als auch DALI Dimmverfahren und bietet zwei oder vier Dimmkontakte sowie drei robuste Twist-Lock-Kontakte für Leistungssteckverbinder für zuverlässige Leistung. Sie wurde für die Kompatibilität mit Kurzschlusskappen nach ANSI-Norm, Fotozellen und anderen C136-konformen Steuerungen entwickelt und verfügt über eine IP66-zertifizierte Abdichtung für sicheren Schutz in Verbindung mit Endurance N Steuersockeln. Drehbare Versionen bieten eine 355-Grad-Positionierung für eine optimale Platzierung, während vorkonfektionierte Drahtleitungen eine einfache Integration in neue oder bestehende Leuchten gewährleisten.

Produkteigenschaften

  Leistungskontakte Dimmkontakte
Positionen 5, 7 bei 3 Leistungskontakte 5 Positionen bei 2 Signalkontakten und 7 Positionen an 4 Signalkontakten
Nennstrom 12 A max. 1,5 A max.
Nennspannung 480 VAC/DC 30 VAC/DC
Werkstoffe Kupferlegierung, Zinnbeschichtung über Nickel Kupferlegierung, Goldbeschichtung über Nickel
cUR anerkannt UL 773 UL 773
Konform  ANSI C136.41-2013  ANSI C136.41-2013
Kontaktanschluss 14 AWG Litzendraht nach UL1015 oder UL3321 14 AWG Litzendraht nach UL1015 oder UL3321
Betriebstemperatur (°C)
105 ˚C oder 150 ˚C
105 ˚C oder 150 ˚C
LUMAWISE Endurance N Rotatable Dimming Receptacle

LUMAWISE Endurance N drehbare Dimmbuchse

Die drehbare LUMAWISE Endurance N Dimmbuchse stellen eine elektrische und mechanische Verbindung zwischen einem ANSI C136.41-2013-konformen Sensor zur Lichtsteuerung und einer Leuchte her. Die ANSI C136.41-konforme Dimmbuchse eignet sich ideal für gewerbliche und öffentliche Außenbeleuchtung und ist mit zwei oder vier Dimmkontakten verfügbar. Damit werden Verfahren zur Dimmung mit 0 bis 10 V DC oder DALI (Digital Addressable Lighting Interface) unterstützt. Die Dimmbuchse sorgt mit drei robusten Drehkontakten für eine zuverlässige Stromversorgungsverbindung.

Produkteigenschaften

  Leistungskontakte Dimmkontakte
Norm ANSI C136.41-2013
ANSI C136.41-2013
Nennstrom 15 A max. 1,5 A max.
Nennspannung 480 VAC/DC  30 VAC/DC
Positionen 5, 7 bei 3 Leistungskontakte 5 Positionen bei 2 Signalkontakten und 7 Positionen an 4 Signalkontakten
Kontaktanschluss 14 AWG Litzendraht nach UL1015 oder UL3321 18 AWG Litzendraht nach UL1015 oder UL3321
Werkstoffe Kupferlegierung, Zinnbeschichtung über Nickel Kupferlegierung, Goldbeschichtung über Nickel
cUR anerkannt  UL 773 UL 773
LUMAWISE Endurance N+  Covers

LUMAWISE Endurance N+ Abdeckungen

Die LUMAWISE Endurance N+ Zubehörteile für die vernetzte Beleuchtungssteuerung umfassen eine ANSI C136 konforme Basiseinheit mit integrierter Dichtung. Die neuen Abdeckungen sind in zwei Größen erhältlich: 58,6 mm und 117,0 mm; in den Farben Hellgrau, Rauchgrau und Klar. Die Basisbaugruppe mit Abdeckung umfasst ein Fotozellengehäuse gemäß IP66, das Schutz vor rauen Außenbedingungen wie Regen, Schnee und Salzspray gewährleistet. Die Abdeckungen vervollständigen das Gehäuse.

Produkteigenschaften

  • ANSI C136.10/C136.41-konform 
  • Langfristige Zuverlässigkeit dank der Strom- und Signalschnittstelle von TE
  • Transparente Abdeckungen lassen Tageslicht an den Lichtsensor
  • Eine IP66-Lösung bietet Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser
  • Entspricht der UL-Brandschutzklasse 94-HB mit einer Abdeckung mit Nennleistung 5 VA
  • Die Basisbaugruppe integrierte Entlüftung erhöht die Lebenserwartung der Elektronik im Inneren des Gehäuses  
Kontaktformular-Seite
Lassen Sie uns gemeinsam Ideen in Innovationen verwandeln! Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung.